BGT 系列油箱顶置回油过滤器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

过滤器滤芯类型

密封材料

旁通阀额定压力

端口连接类型

指示灯类型

选件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
BGT 系列油箱顶置回油过滤器

BGT 系列油箱顶置回油过滤器

派克的BGT系列油箱顶置回油过滤器采用磁柱和低滞后全流量旁通设计进行预过滤。根据流体黏度不同,工作压力可达 150 PSI/10.3 Bar,流量可达 640 GPM/2400 LPM。

技术规格:

  • 安装方式: Tank Top
  • 额定压力: Up to 150 psi static / Up to 10.3 bar static psi, 10 bar
  • 流速: 530.0 gal/min, 2000.0 L/min, 238.0 gal/min, 900.0 L/min, 317.0 gal/min, 1200.0 L/min, 634.0 gal/min, 2400.0 L/min
  • 过滤器滤芯类型: 专利Leif系列滤芯和Microglass介质更换滤芯, 采用最新Microglass技术的专利滤芯,精度范围在2微米至20微米内可选。
  • 密封材料: 适用于矿物油、植物油和一些合成油。对于其他介质流体,请联系技术支持,电子邮件HFDtechsupport@parker.com或者电话800-253-1258。
  • 旁通阀额定压力: 22 psi, 1.5 bar
  • 端口类型: 根据所选型号,端口可选2英寸或3英寸SAE法兰面,代号61
  • 指示灯类型: 根据所选型号,可选择可视仪表、电气开关、可视压差指示器或者电气压差指示器。
  • 指示器压力设置: 18 psi, 1.2 bar
  • 选件: 焊接板
  • 壳体材料: 铝制过滤器头部和钢制扩散器
  • 与流体类型共同使用: 适用于矿物油、植物油和一些合成油。对于其他介质流体,请联系技术支持,电子邮件HFDtechsupport@parker.com或者电话800-253-1258。
  • 最高运行温度: 250 °F, 107.0 °C
  • 重量: 82 lbs (37.2 kg), 45 lbs (20.4 kg), 56 lbs (25.4 kg)
  • 兼容元件: 937736Q, 937769Q, 937772Q, 937805Q, 937860Q, 937839Q, 937862Q, 937867Q
  • 产品风格: Hydraulic Filter
  • 产品类型: Hydraulic Filter

完整的产品说明

BGT 系列过滤器采用派克专用磁性预过滤芯核,其可以从滤芯上游的流体中收集铁磁颗粒。这一特性能保护昂贵的设备免于遭受增加的磨损和故障,能保证流体在离开过滤器时尽可能纯净,因此仅凭这一特性就可以每年节省数百美元。即使由于冷启动而在旁通期间,含铁污染物也能被磁芯收集,这是对任何流体动力系统都非常重要的特性。

流体流经进口端进入扩展区域,降低流速。进油口流体不直接冲击滤芯。过滤始于在滤芯整个上游段流体中对铁磁颗粒进行磁预过滤,而不是在其下游或者在油箱中。内部或系统产生的磨损铁屑(甚至小于滤芯精度的颗粒)由高强度(3.0K Gauss) 磁柱进行收集。这能够延长滤芯和油的使用寿命,减少维护和停机的时间,降低总体操作成本。

流体从内向外的流过滤芯,把颗粒物收集到滤芯内部。这消除了更换滤芯期间的污染物回流。清洁的流体通过扩散器返回油箱,这能防止产生气泡。

通常的回油过滤器的流向为由外向内,因此在滤芯维护时,受污染的流体会返回到油箱中。简化的旁通设计及其位置能够防止收集起来的污染物冲回到系统中去。由于滤芯同时起到阀的作用,在更换滤芯时不需要额外单独移除阀门。即使在旁通期间,磁过滤仍起作用。所有潜在泄露点均配有O型密封圈,从而消除在宽松的阀组件中可能发生的旁通泄漏。

BGT 系列过滤器有多种污染等级的一次性滤芯可供选择,适用于所有常见流体。可选配件包括能确保滤芯正常使用的可视和电气警告指示灯等。

产品特征:
• 采用磁柱进行预过滤
• 过滤器头部可选择多种端口类型
• 由内向外的流向
• 低滞后的全流量旁通
• 压力可达 150 PSI/10 bar,流量可达 640 GPM/2400 LPM。
• 派克滤芯能保证过滤质量

典型应用:
• 移动式起重机
• 挖掘机
• 甲板起重机
• 消防设备
• 液压机
• 废物打包机
• 工业动力装置
• 叉车

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 过滤器滤芯类型 密封材料 旁通阀额定压力 端口连接类型 指示灯类型 选件
BGT1710QBVEF481 530 gpm (2000 lpm) 10Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Electrical Differential Indicator None
BGT1310QLBPEF481 238 gpm (900 lpm) 10Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Plugged Indicator Port None
BGT1320QLBVEF481 238 gpm (900 lpm) 20Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Visual Differential Indicator None
BGT1505QLBVEF481 317 gpm (1200 lpm) 5Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Visual Differential Indicator None
BGT1510QLBEEF481 317 gpm (1200 lpm) 10Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Electrical Differential Indicator None
BGT1510QLBVEF481 317 gpm (1200 lpm) 10Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Visual Differential Indicator None
BGT1702QBEEF481 530 gpm (2000 lpm) 2Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Electrical Differential Indicator None
BGT1702QBPEF481 530 gpm (2000 lpm) 2Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 No Indicator None
BGT1702QBVEF481 530 gpm (2000 lpm) 2Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Visual Differential Indicator None
BGT1705QBEEF481 530 gpm (2000 lpm) 5Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Electrical Differential Indicator None
BGT1705QBPEF481 530 gpm (2000 lpm) 5Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 No Indicator None
BGT1705QBVEF481 530 gpm (2000 lpm) 5Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Visual Differential Indicator None
BGT1710QBEEF481 634 gpm (2400 lpm) 10Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Electrical Differential Indicator None
BGT1710QBPEF481 530 gpm (2000 lpm) 10Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 No Indicator None
BGT1720QBEEF481 530 gpm (2000 lpm) 20Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Electrical Differential Indicator None
BGT1720QBPEF481 634 gpm (2400 lpm) 20Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Plugged Indicator Port None
BGT1720QBVEF481 530 gpm (2000 lpm) 20Q microglass Nitrile 22 psi (1.5 bar) 3inch SAE flange, Code 61 Visual Differential Indicator None

687890
731421