油箱顶置回油过滤器 - BGT 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

旁通阀额定压力

连接类型

过滤器滤芯类型

微米额定值

指示灯类型

选件

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
油箱顶置回油过滤器 - BGT 系列

油箱顶置回油过滤器 - BGT 系列

BGT 系列过滤器采用磁柱式的预过滤和具有低滞后的全流量旁通。压力 可达 10 bar。流量可达 2400 l/min。

技术规格:

  • 分部: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • 品牌: Parker
  • 技术: Filtration
  • 产品类型: Hydraulic Filter
  • 过滤器类型: Tanktop Mounted Return Line Filter
  • 产品序列: BGT Series
  • 应用: • Mobile cranes<br/>• Excavators<br/>• Deck cranes<br/>• Fire fighting equipment<br/>• Hydraulic presses<br/>• Waste balers<br/>• Industrial power units<br/>• Fork lift trucks
  • 流速: 1000 to 1500 L/min
  • 安装类型: Tank Mounted
  • 额定压力: 0 to 34 bar, 0 to 500 psi
  • 壳体材料: Aluminium
  • 工作温度: -40 to 100 °C, -20 to 120 °C
  • 旁通阀额定压力: Various (view part number for details)
  • 连接类型: Various, see part number for details.
  • 过滤器滤芯类型: Various, see part number for details.
  • 微米额定值: 2, 5, 10, 20.0 micron depending on model selected.
  • 指示灯类型: Various, see part number for details.
  • 选件: Various, see part number for details.
  • 密封材料: Nitrile or Fluorelastomer

完整的产品说明

下拉菜单中带星号*选项为标准选项。

派克BGT 系列过滤器是油箱顶置回油过滤器。
BGT 系列油箱顶置回油过滤器采用磁性预过滤,具有低滞后的全流量旁通。得益于 “从内到外” 的过滤原理,被污染的油不会泄漏回系统。BGT 系列过滤器能够处理流量可达2400 l/min。该系列过滤器能在工作压力达到10 bar的情况下工作。LEIF庐系列滤芯可用于流量可达1500 l/min 的环保过滤。

产品特征:
• BGT 系列产品通过磁柱来实现预过滤。
• 过滤器头部有多种端口可供选择。
• 流向为从内部向外部。
• 具有低滞后的全流量旁通。
• 压力可达10 bar。流量可达2400 l/min。
• 派克的LEIF® 滤芯能保证过滤质量。

典型应用:
• 移动式起重机
• 挖掘机
• 甲板起重机
• 消防设备
• 液压机
• 废物包装机
• 工业动力装置
• 叉车

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 旁通阀额定压力 连接类型 过滤器滤芯类型 微米额定值 指示灯类型 选件 密封材料
BGT1210QBPER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1220QBPER323 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1205QLBPER323 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLBPER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1220QLBPER323 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1510QBPER323 0 to 1150 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1520QBPER323 0 to 1200 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1505QLBPER323 0 to 1050 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1510QLBPER323 0 to 1150 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1520QLBPER323 0 to 1200 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1710QBPER323 0 to 2000 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1720QBPER323 0 to 2100 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1705QLBPER323 0 to 1900 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1710QLBPER323 0 to 2000 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1720QLBPER323 0 to 2100 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1102QBS1ER323 0 to 180 l/min 1.5 bar 2"SAE 02Q Microglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110CBPER32MG 0 to 600 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10C Cellulose 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Air tight Nitrile
BGT1110QBG1ER321 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1110QBG1ER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110QBPER32E 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets and Filling port Nitrile
BGT1110QBPER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1110QBS1ER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110QBS5ER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 250V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110QLBG1ER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110QLBPER32D 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, No Magnets, Filling port Nitrile
BGT1110QLBPER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1110QLBS1ER323 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110QLBS2ER32MF 0 to 550 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO, G1/8 Diffuser type P, Magnets and Filling port Nitrile
BGT1120QBPER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1120QBS1ER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1120QLBG1ER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1120QLBPER321 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1120QLBPER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1120QLBS1ER321 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1120QLBS1ER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1120QVS1ER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1202QBPER323 0 to 250 l/min 1.5 bar 2"SAE 02Q Microglass 2 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1202QLBPER323 0 to 250 l/min 1.5 bar 2"SAE 02QL Ecoglass 2 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1202QLBS1ER323 0 to 250 l/min 1.5 bar 2"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1202QLBS5ER323 0 to 250 l/min 1.5 bar 2"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Electrical 250V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1205QBS1ER323 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1205QLBG1ER323 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1205QLBPER32M3 0 to 500 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1205QLBPER321 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1205QLBS1ER323 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210CBPER323 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 10C Cellulose 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1210QBG1ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QBG2ER32M3 0 to 580 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual G1/8 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QBPER32B 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, No magnets Nitrile
BGT1210QBPER32MG 0 to 580 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Air tight Nitrile
BGT1210QBPER324 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P Nitrile
BGT1210QBS1ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QBS5ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 250V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLBG1ER321 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1210QLBG1ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLBPBR323 0 to 580 l/min 0.8 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLBPER321 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1210QLBS1ER321 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1210QLBS1ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLBS1ER328 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser, Filling port Nitrile
BGT1210QLBS5ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 250V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLVS1ER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1210QVPER323 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1220QBG1ER323 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1220QBPER32F 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, Magnets and Filling port Nitrile
BGT1220QLBG1ER323 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1220QLBS1ER323 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1305QLBPE3R203 0 to 650 l/min 1.5 bar 3x1¼"SAE + 1x½"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1305QLBS1ER483 0 to 650 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1310QBG1ER483 0 to 780 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1310QBS1ER481 0 to 780 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1310QBS1ER483 0 to 780 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1310QLBPER483 0 to 780 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1310QLBS1ER483 0 to 780 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1320QBG1ER483 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1320QBS1ER483 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1320QLBPER481 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1320QLBPER483 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1320QLBS1ER483 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1402QBPER483 0 to 350 l/min 1.5 bar 3"SAE 02Q Microglass 2 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1402QLBG1ER481 0 to 350 l/min 1.5 bar 3"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT14040WBPER481 0 to 1000 l/min 1.5 bar 3"SAE 040W Wiremesh 40 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1405QLBS1ER483 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1410CBS1ER481 0 to 1000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10C Cellulose 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1410QBPER483 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1410QBPER488 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser, Filling port Nitrile
BGT1410QBS1ER483 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1410QLBG1ER483 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1410QLBPER483 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1410QLBS1ER48A 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T, No magnets Nitrile
BGT1410QLBS1ER483 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1420QLBPER483 0 to 1000 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1420QLBS1ER483 0 to 1000 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1420QVS1ER483 0 to 1000 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1502QBS1ER483 0 to 450 l/min 1.5 bar 3"SAE 02Q Microglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1502QLBG1ER481 0 to 450 l/min 1.5 bar 3"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1505QBPBR483 0 to 1050 l/min 0.8 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1505QBPER481 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1505QBS1ER483 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1505QLBG1ER483 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1505QLBPER483 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1505QLBS1ER48E 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T, Magnets and Filling port Nitrile
BGT1505QLBS1ER481 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1505QLBS1ER483 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1505QVS1ER483 0 to 1050 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1510CBG1ER483 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 10C Cellulose 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1510QBG1ER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1510QBPER481 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1510QBPER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1510QBPE3R201 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3x1¼"SAE + 1x½"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1510QBS1ER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1510QLBG1ER481 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1510QLBG1ER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1510QLBPER481 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1510QLBPER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1510QLBS1ER481 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1510QLBS1ER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1510QVPER481 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Fluorelastomer
BGT1510QVPER483 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1520QBS1ER483 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1520QLBG1ER481 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1520QLBG1ER483 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1520QLBPER481 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1520QLBPER483 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1520QLBS1ER483 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1602QLBG1ER481 0 to 650 l/min 1.5 bar 3"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1602QLBPER483 0 to 650 l/min 1.5 bar 3"SAE 02QL Ecoglass 2 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1605QLBS1ER481 0 to 1300 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1605QLBS1ER483 0 to 1300 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1610QBPER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1610QBS1ER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1610QLBG1ER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1610QLBS1ER481 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1610QLBS1ER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1610QLVS1ER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1620QBPER481 0 to 1500 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1620QBS1ER483 0 to 1500 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1620QLBPER481 0 to 1500 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1702QBS1ER483 0 to 850 l/min 1.5 bar 3"SAE 02Q Microglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1705QBG1ER481 0 to 1900 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Visual M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1705QBS1ER483 0 to 1900 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1705QVPER483 0 to 1900 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1710CBPER481 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE 10C Cellulose 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1710QBG1ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1710QBPER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1710QBS1ER481 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1710QBS1ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1710QBS5ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 250V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1710QVS1ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1720QBG1ER483 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1720QBPER483 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1720QBS1ER483 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1802QBS1ER483 0 to 900 l/min 1.5 bar 3"SAE 02Q Microglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1805QBG1ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1805QVS1ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1810QBG1ER483 0 to 2300 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1810QBS1ER483 0 to 2300 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1110QBP2ER32F 0 to 550 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, Magnets and Filling port Nitrile
BGT1205QBP2ER32E 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets, Filling port Nitrile
BGT11D20QBPER32E 0 to 650 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets, Filling port Nitrile
BGT1110QBS1HR323 0 to 550 l/min 2.0 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1305QLBG1ER483 0 to 650 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT11B10QBP2HR32A 0 to 450 l/min 2.0 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, no magnets Nitrile
BGT17040WBPER483 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE 040W Wiremesh 40 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1220QBP2ER32E 0 to 620 l/min 1.5 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets, Filling port Nitrile
BGT1610QLBPER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT11C10QBP2ER32B 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, No magnets Nitrile
BGT1110QLBG3BR323 0 to 550 l/min 0.8 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QBPER32MH 0 to 580 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, Air tight Nitrile
BGT1102QLBS1ER323 0 to 180 l/min 1.5 bar 2"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1105QBPER324 0 to 480 l/min 1.5 bar 2"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P Nitrile
BGT1105QLVS1ER323 0 to 480 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Fluorelastomer
BGT1110QBP2ER32MB 0 to 550 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P, No magnets Nitrile
BGT11E10QBPER32M3 0 to 800 l/min 1.5 bar 1x2"SAE + 2x1¼"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1202QBG1ER323 0 to 250 l/min 1.5 bar 2"SAE 02Q Microglass 2 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1202QLBS2HR32M3 0 to 250 l/min 2.0 bar 2"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Electrical 42V, NO, G1/8 Diffuser type T Nitrile
BGT12040WBPBR32E 0 to 600 l/min 0.8 bar 2"SAE 040W Wiremesh 40 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets, Filling port Nitrile
BGT1205QBS1HR323 0 to 500 l/min 2.0 bar 2"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210AVPBR323EX 0 to 580 l/min 0.8 bar 2"SAE 10 mic anti-static 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Atex Fluorelastomer
BGT1210QBP2BG324 0 to 580 l/min 0.8 bar G1½" 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type P Nitrile
BGT1210QBP2ER32A 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, no magnets Nitrile
BGT1210QBP2HG32E 0 to 580 l/min 2.0 bar G1½" 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets, Filling port Nitrile
BGT1210QBPXR323 0 to 580 l/min No Bypass 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1210QLBPER32E 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Magnets, Filling port Nitrile
BGT1220QBS1HR321 0 to 620 l/min 2.0 bar 2"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1310QLBPER481 0 to 780 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1320QLBS1ER481 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 No Diffuser Nitrile
BGT1410QLBPER481 0 to 950 l/min 1.5 bar 3"SAE 10QL Ecoglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1502QLBPER483 0 to 450 l/min 1.5 bar 3"SAE 02QL Ecoglass 2 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1510ABPER48G 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10 mic anti-static 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Air tight Nitrile
BGT1510QBP2BR483 0 to 1150 l/min 0.8 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1510QVPER483EX 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Atex Fluorelastomer
BGT1520QBS2E3R203 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3x1¼"SAE + 1x½"SAE 20Q Microglass 20 µm Electrical 42V, NO, G1/8 Diffuser type T Nitrile
BGT1602QLBS1ER483 0 to 650 l/min 1.5 bar 3"SAE 02QL Ecoglass 2 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1605QLBPE3R203 0 to 1300 l/min 1.5 bar 3x1¼"SAE + 1x½"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1605QLBPER483 0 to 1300 l/min 1.5 bar 3"SAE 05QL Ecoglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1610ABPER48G 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10 mic anti-static 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Air tight Nitrile
BGT1610AVPER483EX 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10 mic anti-static 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T, Atex Fluorelastomer
BGT1610QBG1ER483 0 to 1450 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1620QLBS1ER483 0 to 1500 l/min 1.5 bar 3"SAE 20QL Ecoglass 20 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1705QBPER483 0 to 1900 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1710ABPER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10 mic anti-static 10 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1710QBPER481 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R No Diffuser Nitrile
BGT1802QBPXR483 0 to 900 l/min No Bypass 3"SAE 02Q Microglass 2 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1805QBPER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1805QBPXR483 0 to 2000 l/min No Bypass 3"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R Diffuser type T Nitrile
BGT1805QBS1ER483 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 42V, NO/NC, M10x1 Diffuser type T Nitrile
BGT1210QBG1BR323 0 to 580 l/min 0.8 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm Visual G1/8 Diffuser type T Nitrile
BGT17XXXBPER484 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE No element n/a No indicator, Port plugged R Diffuser type P Nitrile
2037039017 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE No Element No Element No indicator, Port plugged R
2037050017 0 to 600 l/min 1.5 bar 2"SAE No Element No Element No indicator, Port plugged R
2037060008 0 to 800 l/min 1.5 bar 3"SAE No Element No Element No indicator, Port plugged R
2037100014 0 to 1200 l/min 1.5 bar 3"SAE No Element No Element No indicator, Port plugged R
2037200002 0 to 2000 l/min 1.5 bar 3x1¼"SAE + 1x½"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R
2037200005 0 to 2100 l/min 1.5 bar 3"SAE No Element No Element No indicator, Port plugged R
BGT1110QLBG3BR321 0 to 550 l/min 0.8 bar 2"SAE 10QL Ecoglass 10 µm Visual M10x1
BGT1205QBPER323S30 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05Q Microglass 5 µm No indicator, Port plugged R
BGT1205QBS18ER323S97 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05Q Microglass 5 µm Electrical 48V, NO, M10, Deutch connector
BGT1205QLBG1ER321 0 to 500 l/min 1.5 bar 2"SAE 05QL Ecoglass 5 µm Visual M10x1
BGT1210QBPBR323S26 0 to 580 l/min 0.8 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R
BGT1210QBPER323S27 0 to 580 l/min 1.5 bar 2"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R
BGT1510QBPER48C 0 to 1150 l/min 1.5 bar 3"SAE 10Q Microglass 10 µm No indicator, Port plugged R

687890
C89472