高响应二通电液比例节流阀 - TDP 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

绩效

阀芯设计

密封材料

信号输入

标记

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高响应二通电液比例节流阀 - TDP 系列 高响应二通电液比例节流阀 - TDP 系列 高响应二通电液比例节流阀 - TDP 系列

高响应二通电液比例节流阀 - TDP 系列

TDP 系列高响应二通电液比例节流阀单元可在动态工况下, 提供大流量的精细控制, 该二通插装比例节流阀的典型应用有压铸机、注塑成型机以及液压压机等。

技术规格:

  • 产品序列: 高响应阀
  • 运行类型: 先导
  • 启动类型: VCD®-驱动器
  • 电子类型: 阀载
  • 功能: 2-way
  • 绩效: High Response for Controlled Applications
  • 先导入口/排水位置: 外部/内部
  • 安装类型: 二通插件
  • 安装位: Unrestricted
  • 配置: n/a
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 流速: n/a
  • 最大流速: 320 to 1900 L/min Depending on Size and Flow Characteristics
  • 最高运行温度: 50 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil according to DIN 51524, Water Glycol
  • 重量: 11 to 193 (depending on size) kg
  • 阀体材料: Steel
  • 最高环境温度: 60 °C
  • 最低环境温度: -20 °C
  • 最大运动粘度: 400 cSt
  • 最小运动粘度: 20 cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406 18/16/13
  • 应用: Industrial Hydraulic
  • 技术: Hydraulics
  • 介质: Hydraulic Oil
  • 品牌: Parker
  • 分部: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • 最高流体温度: 70
  • 最低流体温度: -20 FPM, -25 NBR
  • 阀门类型: Proportional Throttle Valve

完整的产品说明

派克的 TDP 系列高响应二通电液比例节流阀单元适用于, 在动态工况下需进行大流量精细控制的, 高要求闭环控制应用场合。

该比例节流阀单元采用 2-级设计, 由一个 DFplus 先导阀和一个带有 LVDT (阀芯位置传感器) 的主级二通座阀组成。由于采用了 DFplus 先导阀, TDP 阀的响应时间快: 从 10.5 ms (NG25) 至 28 ms (NG100), 精度为 &lt0.1 % 额定流量。先导阀主动地控制主阀芯, 而与主油口的压力条件无关。集成在 TDP 阀内的电子控制器具有两个控制环, 同时对主阀芯和 DFplus 先导阀的阀芯进行位置控制。

市场:
• 工业
• 工程机械

特点/优势:
• 高精度 – 产品质量高,废料率降低及延长机器寿命时间
• 很快的阶跃响应 – 缩短材料加工过程, 并因此缩短循环时间
• 供货周期短 – 无需库存
• 主动先导操控二通高响应阀
• 插件安装孔及安装界面符合 ISO 7368 (NG125 规格除外)
• 液流方向 B 至 A 及 A 至 B
• 带集成电子控制器的完整装配单元
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• 在失去电源和/或液压源的情况下回复到故障安全位置
• 8 档规格: NG25 至 NG125

应用领域:
• 压铸机
• 通用压机
• 注塑成型机

请注意:
基本的要求是, 先导压力应与系统压力在同一水平上。在系统处于低压状态时, 若要求阀达到高动态, 则先导压力应至少为 140 bar。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 绩效 阀芯设计 密封材料 信号输入 标记
TDP025EH99C2NB0 NG25 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP025EH99C2VB0 NG25 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP032EH79C2NB0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP032EH99C2NB0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP032EH99C2NE0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP032EH99C2NS0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR +4- +20 mA Standard
TDP032EH99C2VB0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP040EH79C2NB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP040EH79C2VB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive FPM 0 - +10 V Standard
TDP040EH99C2NB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP040EH99C2VB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP050EH79C2NB0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP050EH99C2NB0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP050EH99C2NE0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP050EH99C2VB0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP063EH79C2NB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP063EH99C2NB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP063EH99C2VB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP080EH79C2NB0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP080EH99C2NB0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP080EH99C2VB0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP100EH79C2NB0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP100EH99C2NB0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP100EH99C2VB0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP025EH79C2NB0 NG25 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP032EH99C2VS0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM +4- +20 mA Standard
TDP040EH79C2NS0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR +4- +20 mA Standard
TDP050EH99C2VS0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM +4- +20 mA Standard
TDP063EH79C2VB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive FPM 0 - +10 V Standard
TDP063EH99C2NE0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP080EH99C2VE0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0- +20 mA Standard
TDP100EH79C2NE0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0- +20 mA Standard
TDP040EH99C2NS0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR +4- +20 mA Standard
TDP040EH99C2NE0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP063EH99C2NS0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR +4- +20 mA Standard
TDP125EH79C2NB0 NG125 VCD dynamics especially for controlled applications Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP125EH99C2NB0 NG125 VCD dynamics especially for controlled applications Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP063EH79C2NS0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR +4- +20 mA Standard
TDP063EH99C2VS0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM +4- +20 mA Standard
TDP050EH79C2VB0XG537 Proprietary Item
TDP063EH99C2NB0XG490 Proprietary Item
TDP063EH99C2NB0XG539 Proprietary Item

687890
687478