派克的SNA系列自动绗缝系统提供固定或移动缝纫桥的选择,适合不同类型的轮廓绗缝,可选的双头配置,加无框系统直接从卷到绗缝面板或单独被子的绗缝。
■带固定式缝纫桥的SNA4000:由于机架的向后/向前移动和缝纫机的左/右移动,不同类型的轮廓绗缝都是可能的。SNA系统都有双头选项。
•每分钟针数:高达4500
•缝纫时的运输速度:高达23 m / min(75 ft / min)
•无缝纫运输速度:高达65m/min(213 ft/min)
•标准缝纫区域:2780 x 2780 mm / 110“x 110”(长x宽)
•标准框架:3000 x 3000mm / 118“x 118”外形尺寸(长x宽)。
•可根据要求提供非标准尺寸
•标准尺寸的机器空间要求:约 6600×4500mm / 260“×178”(长×宽)
•标准:
- 用于上下螺纹的螺纹传感器和螺纹切割器。
- 帧编码和自动冲突保护。
- 导轨和主轴的自动中央润滑。
•模块化选项:
- 高速或重型锁缝缝纫头
- 转换器
- 双头版本
- 其他工具
■SNA3200从卷到面板:用于从卷轴工作到已绗缝面板的系统。操作员监控系统并检查材料准备好进料,系统完成其余操作。这使得一个操作者可以运行多个机器。
•每分钟针数:高达4500
•缝纫时的运输速度:高达23 m / min(75 ft / min)
•无缝纫运输速度:高达55 m / min(180 ft / min)
•标准缝纫区域:2770x2770 mm 109“x109”(长x宽)
•材料尺寸上限:3000x3000 mm / 118“x118”每进给(长x宽)
•进给速度高达24 m / min(78 ft / min)。
•可根据要求提供非标准尺寸
•标准尺寸的机器空间要求: 10000x5000 mm / 393“x196”(长x宽)
•标准:
- 用于上下螺纹的螺纹传感器和螺纹切割器。
- 帧编码和自动冲突保护。
- 导轨和主轴的自动中央润滑。
- 集成切割系统。
•选项
- 高速或重型锁缝缝纫头
- 线圈换
- 双头版本
- 其他工具
■SNA3300绗缝个人棉被:无袋绗缝预装袋可选有无装饰。将袋手动放入织物馈入的左侧和右侧的一个夹具中。袋装载简单快速,允许操作者运行几台机器。包的装载,对准,张紧和保持是全自动的。在下一个装载循环期间,完成的袋子被移动到系统的后部。如果需要,完成的被子的进一步运输可以通过简单的滑板,传送带或传送系统进行。
•每分钟针数:高达4500
•缝纫时的运输速度:高达23 m / min(75 ft / min)
•无缝纫运输速度:高达55 m / min(180 ft / min)
•标准缝纫区域:2770x2670 mm / 109“x105.5”(长x宽)
•标准盖尺寸:3000x2900 mm / 118“x114”外形尺寸(长x宽)
•进给速度:上限24 m / min
•可根据要求提供非标准尺寸
•标准尺寸的机器空间要求:约 5500x5000 mm / 216“x196”(长x宽)
•标准:
- 用于上下螺纹的螺纹传感器和螺纹切割器。
- 自动碰撞保护。
- 导轨和主轴的自动中央润滑。
•选项
- 高速或重型锁缝缝纫头
- 换线圈
- 双头版本
- 其他工具