派克服务大师COMPACT | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

产品类型

版本

校准类型

包括

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
派克服务大师COMPACT 派克服务大师COMPACT 派克服务大师COMPACT 派克服务大师COMPACT 派克服务大师COMPACT 派克服务大师COMPACT

派克服务大师COMPACT

派克服务大师COMPACT是一款适用于移动和固定应用的通用测量设备。

技术规格:

  • 产品风格: Measuring Device in Case with accessory, Measuring Device
  • 产品序列: The Parker Service Master COMPACT
  • 分部: High Pressure Connectors Europe Division
  • 品牌: Parker
  • 行业: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment
  • 应用: Hydraulic or pneumatic system diagnostic
  • 技术: Hydraulics, Fluid & Gas Handling
  • 产品类型: Diagnostic Testing Equipment
  • Inputs/Outputs: Analog, Parker CAN, Auxiliary
  • 输入数量: Up to 8
  • 精确性: 0.1% Full Scale
  • 通讯端口类型: USB-C
  • 存储器类型: USB
  • 壳体材料: ABS/PC
  • 盖材料: TPE
  • 显示屏尺寸: 4,3"
  • 显示屏类型: Touch Display
  • 防护等级: IP 65
  • 大气温度: -20 to 50 °C
  • 存储温度: -30 to 80 °C
  • 工作湿度: 0 to 95% (non-condensing)
  • 软件: SensoWin

完整的产品说明

派克Service Master COMPACT是一款适用于移动和固定液压服务应用的通用测量设备。
该设备有3种版本,可用于派克CAN或模拟传感器,具有自动传感器识别功能,并可选配工业模拟传感器。
由于传感器种类繁多,它可以灵活地用于液压应用。例如,用于服务和维护、系统验证或性能优化。
派克传感器具有集成的传感器识别功能,支持即插即用测量。
插入后,无需手动参数化测量信号和测量范围——无论是压力、温度、流量还是转速传感器。
参数实时显示,并可通过按键或定义的信号触发记录。
提供不同的测试套件。


市场:
• 维护和维修,MRO
• 移动设备
• 农业
• 建筑
• 运输
• 国防
• 工业
• 模具
• 测试

应用:
• 移动设备
• 工业液压系统
• 液体或气体维护和故障排除
• 系统性能优化
• 系统验证
• 测试设备和技术
• 冷却系统

特点/优势:
• 不同测量输入版本:派克模拟或派克CAN传感器带传感器识别功能和可选的工业模拟传感器
• 测量和显示多达16个通道
• 使用彩色4.3英寸触摸显示屏进行直观操作,适合戴手套使用,分辨率800 x 480像素
• 额外的触觉键盘,即使在困难条件下也能操作
• 坚固的防油保护,适用于恶劣环境和抗震
• 实用的存储概念,配有集成的便携式USB存储器
• 用于重复测量的模板
• 自动数据压缩的开始/停止测量或手动调整存储时间和速率
• 截屏功能
• 用于重复测量的模板
• SensoWin软件支持在线测量和下载测量的深入分析和文档记录

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 产品类型 版本 校准类型 包括
K-SCM-370-0-02 Measuring device ANALOG/AUX Calibration Certificate (ISO 9001) Cable USB A - USB C - 1m
K-SCM-370-1-05 Measuring device CAN/AUX Calibration Certificate (ISO 9001) Cable USB A - USB C - 1m
SC-BAT-370 Spare Part - - Battery for SCM 370
SCC-370 Optional Accessories - - Outdoor case
SCK-USB-A-C Optional Accessories - - Cable USB A - USB C - 1m
SCK-USB-C-C Optional Accessories - - Cable USB C - USB C - 1m
SCKIT-370-0-02 Measuring device in case with accessory ANALOG/AUX - Cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCKIT-370-0-PTQ Measuring device in case with accessory ANALOG/AUX - Pressure sensors, temprature sensor, flow sensor, cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCKIT-370-1-05 Measuring device in case with accessory CAN/AUX - Cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCKIT-370-2-05 Measuring device in case with accessory CAN - Cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCM-370-0-02 Measuring device ANALOG/AUX - Cable USB A - USB C - 1m
SCM-370-1-05 Measuring device CAN/AUX - Cable USB A - USB C - 1m
SCM-370-2-05 Measuring device CAN - Cable USB A - USB C - 1m
SCM-370-CAPS Spare Part - - Protective cap set (set with caps for all versions)
SCM-370-DISPRO Optional Accessories - - Display protection (1 pc.)
SCM-370-RUBBER Spare Part - - Rubber protection + Standing bracket
SCNA-USB-C-CAR Optional Accessories - - Car charging cable 12/24VDC with USB-C plug
SCSN-445 Optional Accessories - - Quick charging power supply (66 W) incl. USB cable (C auf C) und adapter (EUR/UK/US)
TOUCHPEN-SENSO Optional Accessories - - Touch pen (Parker)
SCK-401-4M Optional Accessories - - M12x1 plug for external sensor inputs

687890
687614