导热垫片 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

材料厚度(英寸)

长度(英寸)

宽度(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
导热垫片 导热垫片 导热垫片

导热垫片

THERM-A-GAP 974 填缝料提供在低到中等夹持力应用下出色的热性能。

技术规格:

  • 颜色: 蓝色
  • 硬度计: 40 Shore A
  • 压力偏差: 13 % @ 50 psi (345 kPa)
  • 热导性: 6 W/m-K
  • 热阻抗: 2.9 °C-cm2/W
  • 热容: 0.9 J/g-K
  • 热膨胀系数: 100 ppm/K
  • 工作温度: -55 到 200 °C
  • 介电强度: 200 VAC/mil
  • 体积电阻率: 10^14 Ω-cm
  • 介电常数: 3.2 @ 1 MHz
  • 耗散因数: < 0.001 @ 1 MHz
  • 脱气总质量损失: 0.59 (0.18) %
  • 保质期: 12 Months
  • 符合规格: RoHS
  • 形状: 平板

完整的产品说明

THERM-A-GAP 974 填缝料提供在低到中等夹持力应用下极佳的热性能。

特性/优点

• 高热传导性
• 974 和G974 都带有压敏胶以便于使用
• 976 相比于类似的高导电材料更柔软

典型应用

• 无线通讯设备
• 消费电子产品
• 汽车电子产品
• LED灯
• 功率转换器
• 功率半导体元件

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 材料厚度(英寸) 长度(英寸) 宽度(英寸)
62-02-0912-974 0.02 9 12
62-02-2025-974 0.02 20 25
62-03-0912-974 0.03 9 12
62-03-2025-974 0.03 20 25
62-04-0912-974 0.04 9 12
62-04-2025-974 0.04 20 25
62-05-0912-974 0.05 9 12
62-05-2025-974 0.05 20 25
62-06-0912-974 0.06 9 12
62-06-2025-974 0.06 20 25

687890
179336