导热双面胶 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

宽度(英寸)

长度(英尺)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
导热双面胶

导热双面胶

THERMATTACH 双侧热交换带在电子元件与散热器间提供了卓越的粘接性能,因有聚酰亚胺载体而具有出色的绝缘强度,并符合 UL94 V-0 比率。

技术规格:

  • 热导性: 0.4 W/m-K
  • 配置: 卷, 隆起标准
  • 颜色: 米黄色
  • 支架类型: 填注聚酰亚胺
  • 材料厚度: 0.005 inch
  • 相变温度: -30 °C
  • 工作温度: -30 到 125 °C
  • 热阻抗: 3.7 °C-cm2/W
  • 体积电阻率: 3x10^14 Ω-cm
  • 搭接剪切强度: 689 kPa
  • 符合规格: UL 94 V-0, RoHS, RoHS
  • 脱气总质量损失: 0.56 (0.02) %
  • 保质期: 12 Months

完整的产品说明

THERMATTACH双侧热交换带在电子元件与散热器间提供了卓越的粘接性能,减少了对机械紧固件的需求。

THERMATTACH带在暴露于热的,机械的和恶劣环境下被证明是有出色的稳定性。他们有不同的的结构,详细数据如典型特性表中所示。

特性 / 优点
• 提供不同的结构以符合热, 电, 和阻燃特性
• 提供定制结构以适应不同的应用
• 减少对机械贴附的需求(如螺栓, 夹具, 铆接, 扣件)
• 在多种机械, 高温, 和恶劣环境压力下被证明是稳定的
• UL认证的V-0可燃性
• 符合RoHS认证
• 与氧化树脂或丙烯酸脂与成型或液态系统不同,不需要固化。
• 方便重复利用。

典型应用
• 安装散热器于元件上, 散热 <25 w
• 贴附散热器于电脑 (esp 图形处理器) 处理器上
• 贴附散热器于马达控制处理器上
• 无线通讯基础设施元件

产品属性
T404
• 因有聚酰亚胺载体而具有出色的绝缘强度
• 良好的热性能
• UL94 V-0比率

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 宽度(英寸) 长度(英尺)
67-10-0600-T404 6 100
67-40-0600-T404 6 400
67-10-0900-T404 9 100
67-40-0900-T404 9 400
67-10-1900-T404 19 100
67-40-1900-T404 19 400

687890
179336