C型热力膨胀阀 - 派克 Parker

C型热力膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

C型热力膨胀阀

C型热力膨胀阀

Sporlan C系列热力膨胀阀设计用于空调和制冷系统,其通过维持蒸发器出口的过热度近于恒定来调节冷媒流动。S和R系列阀可用于功能替换。

技术规格:

  • 应用: 超低温制冷,低温制冷,商业制冷,或 去过热度充注, Low Temp Refrigeration, Commercial Refrigeration, Air Conditioning, De- Super Heating Charge
  • 产品类型: C型阀
  • 制冷剂类型: R-22, R-407C, R-407A, R-134a, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • 恒温充电: GP35, GP, ZP, Z, C, CP60, ZPM, CP65, L2, CP100, GA, X, L1, CP115, ZP40, CP85, GP15, GP, ZP, Z, C, CP60, ZPM, CP65, L2, CP100, GA, X, L1, CP115, ZP40, CP85, GP15
  • 额定容量: 2 到 8 ton
  • 入口连接尺寸: 1/2 到 3/8 (SAE) inch
  • 出口连接尺寸: 1/2 到 5/8 (SAE) inch
  • 最大运行压力: 31 bar, 450 psi
  • 均衡器连接类型: 外平衡或内平衡, Internally Equalized
  • 毛细管长度: 1.524 , 3.048 , 6.096 m, 3.048 m, 6.096 m, 5, 10, 或 20 ft, 10 ft, 20 ft
  • 提升阀类型: 80目可拆卸
  • 过滤器滤芯类型: 83

完整的产品说明

Sporlan C型热力膨胀阀为黄铜阀体。F系列阀为SAE螺口,EF系列为加长ODF焊口。两款阀过热度均可调,配置长寿命可更换感温包组件及可重复拆装内部组件。每一件产品皆通过出厂测试,以确保产品免泄漏性能。



传统市场:
• 空调
• 冷冻
• 运输
• 工业制冷
• 超低温应用


特性及益处:

• 内置过滤器
• 多种感温包热力充注可选以匹配系统工况
• 内平衡或外平衡可选
• 最大工作压为450psi (31bar)


应用:
• 热泵
• 空调 – 家用、商用、冷水机组
• 冷冻 – 制冷箱、冷冻机、移动单元机、制冰机
• 容量范围2~10 冷吨(R22)
• 运输



在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产制定了行业标准。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
840599