ER型热力膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ER型热力膨胀阀

ER型热力膨胀阀

Sporlan ER系列热力膨胀阀设计用于空调和制冷系统,其通过维持蒸发器出口的过热度近于恒定来调节冷媒流动。

技术规格:

  • 型号: 请根据零件号区分产品
  • 产品类型: ER-Valve
  • 蒸发器温度: 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • 液体温度: 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • 压降: 60, 100, 或 160 psi (nom), 100 psi (nom), 160 psi (nom), 4, 6, 或 11 bar (nom), 6 bar (nom), 11 bar (nom)
  • 最大运行压力: 31 或 48.3 bar, 48.3 bar, 450 或 700 psi, 700 psi
  • 均衡器连接类型: N/A, 1/4" ODF, 或 6MM, 6 mm, 内平衡 或 外平衡, Externally Equalized
  • 毛细管长度: 0.762 或 1.524 m, 1.524 m, 30" 或 5 inch, 5 ft
  • 提升阀类型: N/A 或 50 目可插入, 50 Mesh Insertable
  • 过滤器滤芯类型: 43, 45, 或 45-5, 45, 45-5
  • 包括: " 没有适配器套件"
  • 制冷剂类型: R-448A/ R-449A, R-134A, R-407A/ R-407C/ R-407F, R-290, R-404A, R-22, 或 R-410A, R-134A, R-407A/R-407C/R-407F, R-290, R-404A, R-22, R-410A
  • 恒温充电: C, Z, ZP40, CP100, CP60, GA, ZP, CP180, 或 N, Z, ZP40, CP100, CP60, GA, ZP, CP180,, N
  • 额定容量: 1/6 到 15 ton
  • 入口连接尺寸: 1/4 到 7/8 inch (ODF), 10 或 12mm, 10 mm, 12 mm
  • 出口连接尺寸: 3/8 到 1-1/8 inch (ODF), 12mm 或 16mm, 12 mm, 16 mm

完整的产品说明

Sporlan ER系列带平衡阀口热力膨胀阀为黄铜阀体,多尺寸选择的ODF焊口连接,进口过滤网可选。如果需要,可提供带15%泄流口选项阀件。此阀过热度可调,配置长寿命可更换感温包元件及内部组件。每一件产品皆通过出厂测试,以确保产品免泄漏性能。平衡阀口的设计提供了阀芯与阀口的完美匹配,以避免通过阀体的压力差影响阀体的正常运行。

市场:
• 空调
• 热泵
• 冷冻
• 运输

特性及益处:
• 入口滤网可选
• 可双向运行
• 适应宽广工况变化
• 感温包充注方式使用多种系统工况
• 外平衡内平衡可选
• 设计压力 ER系列为450psi (31bar),对用于R410A的产品,设计压力为700 psi (48.3 bar)

应用:
• 热泵
• 空调 -家用空调、商用空调、冷水机组
• 冷冻 -冷冻机、;冷却器、移动制冷单元、制冷机组
• 容量范围 1/3 ~12冷吨(对应R-22)
• 运输

在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产制定了行业标准。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质的产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599