H型热力膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
H型热力膨胀阀

H型热力膨胀阀

Sporlan H系列热力膨胀阀设计用于空调和制冷系统,其通过维持蒸发器出口的过热度近于恒定来调节冷媒流动。R/ER/P-(Ultra Low Temp)系列阀可用于功能替换。

技术规格:

  • 应用: " 空调,制冷,运输,工业制冷", Refrigeration, Transportation, Industrial Refrigeration
  • 产品类型: H型阀
  • 制冷剂类型: R-22, R-407C, R-407A, R-134a, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • 恒温充电: C, Z, ZP, X, CP, VGA, Z, ZP, X, CP, VGA
  • 额定容量: 1-1/2 到 20 ton
  • 入口连接尺寸: 1/2 到 7/8 inch
  • 出口连接尺寸: 5/8 到 1-1/8 inch
  • 最大运行压力: 29 bar, 300 psi
  • 均衡器连接类型: 外平衡或内平衡, Internally Equalized
  • 毛细管长度: 1.524 m, 5' ft
  • 提升阀类型: 常设 16 Mesh
  • 过滤器滤芯类型: 33

完整的产品说明

Sporlan H系列热力膨胀阀为黄铜阀体外部可调阀件,接口型式为ODF焊口或FPT法兰接口。感温包可更换,入口带16目滤网。FPT法兰接口阀件需要配置Sporlan K-1178型转接件。此系列阀为小冷量热力膨胀阀配置了法兰连接的选项,设计用于空调及制冷应用。


传统市场:
• 空调
• 冷冻
• 运输
• 工业制冷


特性及益处:
• 内置入口滤网
• 感温包充注方式使用多种系统工况
• 外平衡内平衡可选
• 设计压力450psi (31bar)
           
           

应用:
• 空调 – 家用、商用、冷水机组
• 冷冻 - 冷冻机、;冷却器、移动制冷单元、制冷机组
• 容量范围 2-1/2 ~20冷吨(对应R-22)
• 运输



在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产制定了行业标准。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质的产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
840599