BBI(仅定制)型热力膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
BBI(仅定制)型热力膨胀阀

BBI(仅定制)型热力膨胀阀

BBI型阀门是一种小容量平衡端口型阀门,主要用于15吨以下的住宅和小型商用空调系统。BBI也可用于成套热泵机组。

技术规格:

  • 应用: Residential and Commercial Air Conditioning, and Heat Pump, Commercial Air Conditioning, Heat Pump
  • 产品类型: BBI Valve
  • 额定容量: 1/6 to 15 ton
  • 入口连接尺寸: OEM Specific
  • 出口连接尺寸: OEM Specific
  • 最大运行压力: 31 or 48.3 bar, 48.3 bar, 450 or 700 psi, 700 psi
  • 均衡器连接类型: OEM Specific, Internally or Externally Equalized, Externally Equalized
  • 毛细管长度: 760 or 1500 mm, 1500 mm, 30" or 60" inch, 60 inch
  • 提升阀类型: 100 Mesh Inlet Strainer
  • 过滤器滤芯类型: 43, 45, 45-5, 45, 45-5
  • 包括: No Adapter Kit or Adapter Kit Included
  • 阀门选件: Not Applicable, 15% Bleed Port, 15% Bleed Port

完整的产品说明

"BBI型阀门是一种小容量平衡端口型阀门,主要用于住宅和小型商用空调系统。BBI也可用于成套热泵机组,机组中有一个双向节流装置可将制冷剂膨胀至室内或室外盘管。该阀特别适用于在各种条件下运行的系统,或采用某些容量降低方式的系统,例如两速压缩机。

这种阀门尤其适用于在各种不同条件下运行的系统,或采用一些方法(如双速压缩机)来降低容量的系统。BBI型阀门有多种型号可供选择,主要出售给大量订购的原始设备制造商(OEM)。有订购数量的要求。R/ER系列阀门是功能性替代品。 市场:• 空调• 热泵 特点和优点: • 平衡流口• 直通或角度配置• 可调或非可调版本• 各种样式的连接包括SAE Flare,ODF焊接和Chatleff连接• 特殊的外平衡管连接,长度为12“,24”或36“,长度为1 / 可用8英寸外径• 网格插入过滤器• 内泄流口可用于非循环压力均衡• 可用底部更换调节组件套件• 制冷量最大为15吨应用:

• 平衡端口• 直通或角度配置• 可调或不可调版本• 各种形式的连接,包括SAE标准扩口连接、ODF焊料和Chatleff连接• 12”、24”,或36”长的外平衡管连接,外径1/8”• 插入式滤网• 可用于非循环压力均衡的内泄流口• 更换底部调整组件套件• 冷却能力高达15吨的应用: • 住宅空调和热泵(成套系统)• 轻型商用空调和热泵(成套系统) "

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
840599