立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
CBBI型热力膨胀阀是基于BBI平衡流口阀的拓展型,集成了一个内部止回阀。CBBI阀适用于制冷剂需要利用止回阀绕过膨胀装置,实现反向流动的住宅和小型商业热泵系统。然后会在系统中的另一个膨胀阀上进行制冷剂节流 ;该阀更适用于在多变条件下运行的系统,或采用某些容量减少的方式,如双速压缩机。 ;CBBI型阀有多种型号,销售给大量订购的OEM厂商; 虽然热力元件可以更换,但不建议更换内部零件; RC阀用于作为功能性替代产品。 ;
市场:
• 空调
• 热泵
• 制冷
特点和优势:
• 平衡端口
• 内部止回阀
• 直通式或角式配置
• 提供可调节或不可调节的版本
• 不同风格的连接包括SAE扩口、ODF焊接或Chatleff
• 提供12”、24”或36”长度为1/8”外径的的特殊外部均衡器连接。
• 插入式过滤网
• 提供内部泄流口,用于非周期性压力均衡
• 提供底部调节组件更换套件
应用:
• 住宅空调& 热泵(分体式和套装式系统)
• 轻型商用空调& 热泵(分体式和套装式系统)
产品 |
---|