HX型(仅定制)热力膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
HX型(仅定制)热力膨胀阀

HX型(仅定制)热力膨胀阀

HX型热力膨胀阀仅适用于原始设备制造商(OEM)。该阀有常规平衡阀口TEV可选,也有集成止回阀功能规格。

技术规格:

  • 应用: Residential Air Conditioning, Light Commercial Air Conditioning, and Heat Pump, Light Commercial Air Conditioning, Heat Pump
  • 产品类型: HX Valve
  • 额定容量: 1-1/2 to 8 ton
  • 入口连接尺寸: OEM Specific
  • 出口连接尺寸: OEM Specific
  • 最大运行压力: 31 to 48 bar, 450 to 700 psi
  • 均衡器连接类型: OEM Specific, Externally Equalized Only
  • 毛细管长度: OEM Specific, OEM Specific inch
  • 提升阀类型: Optional
  • 过滤器滤芯类型: Integrated
  • 包括: Not Applicable

完整的产品说明

"HX型热力膨胀阀设计用于住宅空调和热泵系统。它具有五种可用容量,可在1-1/2至8吨的系统中提供出色的过热控制。在系统环境条件经历大范围变化时平衡端口可实现出色的控制。该阀还配有一个整体式止回阀,可在反向操作中绕过节流口。Sporlan HX是Parker H Valve的直接替代品,被空调OEM广泛使用。 市场:

Sporlan HX是Parker H阀的直接替代品,被空调原始设备制造商(OEM)广泛使用。市场包括:• 空调• 热泵 特点和优点: • 平衡阀口• 小型黄铜加工阀体• 整体式激光焊接不锈钢元件• 各种类型的连接件,包括Chatleff、Aeroquip和ODF• 可用的内部止回阀• 双流量控制• 可调和不可调版本• 泄流口有5%、10%、15%、20%和30%: • 住宅空调和热泵• 轻型商用空调和热泵"

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
840599