倾斜开关 - RM50 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
倾斜开关 - RM50

倾斜开关 - RM50

倾斜开关是用于检测单轴角运动的传感器。它们采用干簧开关技术设计,没有移动的外部元件,使其非常坚固,非常适合移动应用。

技术规格:

  • 触点额定值: 20 W
  • 最大开关电压: 20 VDC
  • 最大开关电流: 凌晨1:00 A
  • 最高运行温度: 105 °C
  • 最低运行温度: -40 °C
  • 防护等级: 67
  • 电气连接: DTM
  • 壳体材料: 尼龙,玻璃填充
  • 安装孔直径: 6.0 mm(x2)
  • 开关选件: 没有
  • 滞后: 最大±10度
  • 传感器类型: 提示/倾斜

完整的产品说明

RM50系列是用于移动和其他应用的倾斜开关。传感器采用簧片开关技术,是对老水银开关设计的环境安全替代品。非接触式传感器,其角度范围达到±10度。为了使传感器适用于移动和工业设备,我们专注于诸如可靠性和易于安装等性能。

传感器内置在单个封装中,没有外部移动部件,磁性特性有助于减少由振动和突然运动引起的假跳闸。传感器非常坚固,能够承受恶劣的应用。盆式设计结合密封连接器,为室外应用提供传感器IP67保护。所提供的机械特性使得即使在现场条件下也易于安装和拆卸。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514