TN系列针阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
TN系列针阀

TN系列针阀

派克TN系列针形阀具有高性能和多种连接方式,适用于各种市场、行业和应用。设计用于高达6000psi (414bar)的压力,以及高达1000°F(538°C)的温度。

技术规格:

  • 尺寸: 标准
  • 最大入口额定压力: 6000 psig
  • 出口额定压力: 6000 psig
  • 阀体材料: 316不锈钢
  • 最低运行温度: -54 °C
  • 最高运行温度: 260, 538 °C

完整的产品说明

Parker TN系列针形阀具有高性能和多种连接方式,适用于各种市场、行业和应用。设计用于高达6000psi (414bar)的压力,以及高达1000°F(538°C)的温度。非旋转的下阀杆有助于从填料区减少旋转来延长填料的使用寿命。螺纹下面的阀杆填料将螺纹润滑剂与流体隔离开来,保护螺纹不受介质的侵扰。

相关文档(前身为“产品支持”)

Selector Guides
Cross Reference Tool
Literature and Reference Materials
CZ Catalog HUB
TN6L Instructure
TNV EN Catalog
资料与样本
TNV 针阀
×
产品

687890
J92861