266系列交通运输行业用软管 - 耐压范围为250至2000 PSI | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(尺寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
266系列交通运输行业用软管 - 耐压范围为250至2000 PSI

266系列交通运输行业用软管 - 耐压范围为250至2000 PSI

派克的266系列软管是一款用于交通运输行业的软管,压力范围为250-2000 PSI,并使用一层纤维编织以及一层钢丝编织增强,使其非常适合坚固的交通运输应用。

技术规格:

  • 介质: Coolants, Fuels, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合规格: D.O.T. FMVSS 106, Class AII Air Brake, SAE J1402, Class AII
  • 兼容配件: 26 Series, 20 Series, 22 Series
  • 重量: 0.15 to 0.68 lb/ft, 0.22 to 1.01 kg/m
  • 内径: 3/16 to 1-3/8 inch, 5 to 35 mm
  • 最大运行压力: up to 14.0 MPa, up to 2000 psi, up to 140 bar
  • 应用: Agriculture Equipment, Forestry, Hydraulics, Transportation
  • 软管加固材料: 1 Braid of Fiber and 1 Braid of Steel Wire, 1 Braid of Fiber
  • 真空额定压力: 11 to 28 inch-Hg, 279 to 28 mm-Hg
  • 最小弯曲半径: 3/4 to 5-1/2 inch, 20 to 140 mm
  • 外径: 0.52 to 2.88 inch, 13 to 73 mm
  • 尺寸: -4 to -24
  • 最低运行温度: -55 °F, -48 °C
  • 最高运行温度: 302 °F, 150 °C
  • 软管内管材料: PKR® Rubber

完整的产品说明

派克的266系列软管是一款用于交通运输行业的软管,压力范围为250-2000 PSI,并使用一层纤维编织以及一层钢丝编织增强,使其非常适合坚固的交通运输应用。纤维编织外胶层可提供额外的保护。266系列软管的设计,制造和测试符合D.O.T. 性能要求。尺寸范围从3/16英寸到 1-3/8英寸,以适应不同市场的要求。

市场:
• 交通运输
• 军事
• 农业

特点与优势:
• 基于不同尺寸,承压范围为250-2000 PSI
• 适配接头:现场安装型或者Parkrimp接头,以符合您的特定需求
• D.O.T.FMVSS 106 AI 全气动刹车系统要求
• 兼容温度高达302ͦF

应用:
• 石油基液压油和润滑油
• 柴油燃料和防冻液

适配接头:
• 26系列接头
• 20系列接头
• 22系列接头

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(尺寸)
266-4 -4
266-5 -5
266-6 -6
266-8 -8
266-10 -10
266-12 -12
266-16 -16
266-20 -20
266-24 -24

687890
687583