硬管和软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
硬管和软管

硬管和软管

派克的硬管和软管提供较短的复杂几何形状。我们的定制模压技术可以让我们增加拐角, 多点, 和支路末端以满足广泛的应用。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR,XNBR),氯丁橡胶(Neoprene,CR),乙稀丙烯酸脂(AEM),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟橡胶(FKM,FPM),氟硅橡胶(FVMQ),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN),全氟橡胶(FFKM),聚丙烯酸(ACM),硅橡胶(VMQ,PVMQ),四丙氟橡胶(TFE/P),Aflas®(FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 热应用类型: 低温和高温 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 各种各样的
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的硬管和软管是定制产品,以满足一些最具挑战应用,并为转角,多点,和支路末端提供了选择。

我们的硬管和软管可以帮助减少安装中的终端部件的数量,并有超过两或三种设计中使泄漏途径数量最小化。不论你是在尽力连接管路或在狭小角落做密封,派克都有方法帮助你选择正确的设计和材料满足你的应用要求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519