管材

管材 类别
过滤依据

未选择筛选条件

事业部

内径

外径

结构材料

最大运行压力

应用

介质

最低运行温度

最高运行温度

指示灯颜色

品牌

技术

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

管材


管材

无论你需要空气制动管、医用管,或是用特殊材料(如:聚偏氟乙烯)生产加工的管材或公制金属管材,派克都可以提供。派克是全球管材供货选择范围齐全的优质制造商之一,可以提供外径尺寸范围从0.015“到6”的管材(具体取决于管材样式)。


管材 类别

  • 金属管 金属管
  • 聚氨酯管 聚氨酯管
  • 尼龙管 尼龙管
  • 聚四氟乙烯 (PTFE) 管 聚四氟乙烯 (PTFE) 管
  • 聚乙烯管 聚乙烯管
  • 氟聚合物管 氟聚合物管
  • 塑料管 塑料管
687890
687890