图尔克现场总线用于H系列Micro微型阀和H系列ISO阀。图尔克现场总线可以很简单的连接到许多的PLC。可用的协议有DeviceNet、Ethernet/IP、Profibus-DP、ProfinetIO、Modbus/TCP和CANopen总线。I/O选项可以是数字和模拟量的I/O,16/32电磁线圈控制,输入短路保护,电流感应输出。子网选择可以是CANopen和DeviceNet总线。可编程通信模块可用于小型机器控制。主阀组多达32个电磁线圈,Devicenet子网允许每个节点带额外32电磁线圈,可有不超过63个节点。CANopen总线扩展允许每个扩展模块有额外4个I/O字节,可有不超过8个扩展模块。可有不超过256个I/O输入和输出可以直接连接到每个通信模块。Devicenet子网每个节点允许额外带256个I/O,可有不超过63个节点,第三方DeviceNet模块也可以使用。SXG和诊断电子模块每个点都是隔离的,其他的电子模块从背板隔离。
•用于H系列Micro微型阀和H系列ISO阀
•可用协议:DeviceNet、CANopen、Profibus-DP、Ethernet/IP、ProfinetIO、Modbus/TCP
oMulti-Ethernet协议网关可兼容Ethernet/IP、Profinet IO、Modbus/TCP
•I/O选项:数字量输入/输出、模拟量输入/输出、16/32电磁线圈控制、输入短路保护、电流感应输出、SXG和诊断电子模块每个点都是隔离的。M8、M12电气连接或M23连接底座。
o其他电子模块与背板隔离
•总线扩展
oDevicenet子网每个节点允许额外带256个I/O,可有不超过63个节点,第三方DeviceNet模块也可以使用。
oCANopen总线扩展允许每个扩展模块额外4个I/O字节,可有不超过8个扩展模块。可以使用第三方的CANopen模块。
•可有不超过256个I/O,可以直接连接到每个通信模块。
•每个阀组电磁线圈数上限:对于ISO HA HB和H系列Micro微型阀可不超过16或32个电磁线圈,对于ISOH1、H2和H3系列阀可不超过16或32个电磁线圈。
附件
•使用CODESYS可编程通讯模块
•DeviceNet/CANopen供电模块
•M12模拟量输出模块
•M12模拟量输入模块
•M23 12-针输出模块
•继电器输出模块
•组合输入/输出模块
•电源扩展模块
•SSI和计数模块
•7/8"迷你电源电缆-4&5针,插头和插座
•电源三通-4针插头到2插座,5针插头到2插座
•M12A-编码电缆-4&5针插头&插座
•M8电缆-3针插头&插座
•M23电缆-12&19针
•Profibus电缆-M12插头到M12插座
•Profibus终端电阻-M12插头
•Ethernet电缆-M12插座到M12插头,RJ45到M12插头
•Devicenet&CANopen电缆-7/8"和M12插头,插座
•总线电源三通
•DeviceNet和CANopen终端电阻-7/8"&M12插头
连接
•电源用迷你插头
•Profibus总线入M12插头,总线出M12插座
•DeviceNet总线入M12插头,总线出M12插座
•多协议模块总线入M12插座,总线出M12插座