技术规格: 阀体材料: 316L不锈钢(标准),哈氏合金C-22,孟奈尔,<br>(哈氏合金和孟奈尔阀体标配哈氏合金内件) 压缩构件材料: 铬镍铁合金625 隔膜材料: 哈氏合金C-22 阀芯材料: 哈氏合金c-276, 铬镍铁合金 X750 阀座类型: PCTFE (标准), Vespel, PEEK 阀座固定材料: 316L不锈钢(标准),哈氏合金C-22 备用垫圈材料: 316不锈钢(标准), 哈氏合金 C-276 O 型圈材料: FKM氟橡胶 (标准), PTFE聚四氟乙烯 过滤器材料: 3不锈钢(标准) (60um 网筛, 10um 过滤器),<br>哈氏合金 (哈氏合金,孟奈尔体) 阀座材料: PEEK 帽材料: 铜镀镍(标准),不锈钢 螺母材料: 不锈钢 旋钮材料: ABS(标准)(环境温度),铝 爆破压力: 12,000 psig (828 barg) 可承受压力: 6,000 psig (414 barg) 流速: Cv: 0.06 (std), 0.02, 0.15 内部泄漏率: 气密 外部泄漏率: 气密 供压压力效应: 0.01 psig/100 psig (0.0007 barg/7 barg) @ 0.02Cv,<br>0.01 psig/100 psig (0.0007 barg/7 barg) @ 0.06 Cv,<br>0.02 psig/100 psig (0.001 barg/7 barg) @ 0.15 Cv 体积: 8.1 (without fittings) cm3 重量: 3.5 lb, 1.6 kg 最大入口额定压力: 4000 psi 0.06 Cv, 0.02 Cv, 1250 psi 0.15 Cv 出口额定压力: 0-10 psig (0.7 barg), 1-30 psig (2 barg),<br>2-60 psig (4 barg), 3-100 psig (7 barg),<br>5-150 psig (10 barg), 10-250 psig (17 barg) 最高运行温度: 66 (PCTFE), 135 (PEEK), 260 (Vespel), 66 (Self Relieving Option) °C, 150°F PCTFE, 275°F PEEK, 500°F Vespel, 150°F 自动调整选项 °F 最低运行温度: -40 °C, -40 °F 完整的产品说明 两级IR6000系列减压阀提高仪器/分析仪减压阀的性能标准.IR6000将两只单级减压阀串联成一体,当入口压力有显著波动时,用户仍能保持恒定和精确出口压力,减少了气源压力效应问题.IR6000系列具有高压能力,入口压力可达4,000 psig.大波纹哈氏合金C-22®和派克派克设计的压缩构件给您覆盖减压阀操作范围的稳定控制.市场:• 流体和气体处理• 过程控制特点/优势:• 派克派克设计的压缩构件允许内部无螺纹设计,而无需颗粒截留区域• 稳定停止 (向上或向下)增加循环使用寿命,以防过行程导致膜片过早失效• 波纹哈氏合金C-22® 膜片增加循环使用寿命,提供高耐腐蚀性• 低内部容积,减少分析仪取样时间• 更多介质兼容性和温度的阀座材料选择• 高级接液部件材质允许用于腐蚀性工矿• 运动部件的紧密公差和紧密对准 更大限度地减少滞后应用:• 气体钢瓶• 腐蚀性或特殊气体使用点• 校准控制• 吹扫阀组 相关文档(前身为“产品支持”) Literature and Reference Materials Process Analytical Products Guide - CAT4255-PA Process Analytical Guide:--4255-PA Two Stage Pressure Regulator IR6000 Series ×