超高压气体调节器 - 高流量-BFR5K系列 - 派克 Parker

超高压气体调节器 - 高流量-BFR5K系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

超高压气体调节器 - 高流量-BFR5K系列

超高压气体调节器 - 高流量-BFR5K系列

BFR5K系列调节器为半导体加工设计的紧凑的,高流量,用于半导体加工的高性能散装气体调节器.

技术规格:

  • 阀体材料: vericlean 316L不锈钢材质
  • 阀芯材料: vericlean 316L不锈钢材质
  • 阀座材料: 聚三氟氯乙烯
  • O 型圈材料: 氟碳,乙烯-丙烯
  • 波纹管材料: 合金718(内部材质)321不锈钢(外部材质)
  • 帽材料: 黄铜镀镍
  • 流速: Cv: 4.5
  • 内部泄漏率: 气密
  • 外部泄漏率: 外部泄漏率为 1 x 10-9 scc/sec(内侧的试验方法)
  • 体积: 71 (without connections) cm3
  • 重量: 5.7(顶装),7.7(手动) lb, 2.6(顶装),3.5(手动) kg
  • 最大入口额定压力: 500 psig
  • 出口额定压力: 0-60psig,0-100psig,0-150psig,
    0-200 psig (手动) 0-200 psig (顶装)
  • 最高运行温度: 66 °C, 150 °F
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F

完整的产品说明

BFR5K系列稳压器是为半导体工艺设计的一款紧凑的,高流量,高性能的气体调节器的设计。BFR5K在流速5000 SLPM这么高的条件下提供了稳定的出口压力。 平衡阀芯的设计允许调节保持出口压力设置无论在上游压力的变化。 波纹管316L不锈钢和321不锈钢阀芯。高流量.膜片为增加安全性的提升。平衡阀芯的设计减少了供应压力的影响,能够在很宽的流量范围从100到5000 SLPM操作。半导体体积气体的相容性。在湿润部分没有弹簧。标准全内部电抛光。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
938256