立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
和 1-1/2
阀体尺寸) 提供优异的泄露完整性、高循环寿命和低粒子生成,使其UHP超高纯半导体应用的理想选择 (1-1/8 and 1-1/2 inch body sizes) 。
SM930系列与工艺流体接触部分无螺纹或弹簧,大限度地减少粒子生成和气体截留,减少对半导体应用至关重要的过程污染。阀门的严格设计控制阀座和膜片应力,提供稳定和无需维护使用寿命。SM930系列接液部件由特殊金属制备,提供优异的耐腐蚀性和泄露完整性。阀体为内部电解抛光Vericlean™ 316L不锈钢。Vericlean™ 是派克的UHP超高纯级不锈钢。隔膜材料为高强度钴基合金。SM930系列同时提供PCTFE, PEEK® 和Vespel® 阀座材料,允许SM930与多种工艺流体兼容。这些材料由SM955系列严格设计组成,使SM930系列具有强耐腐蚀性和更高循环寿命,入口压力高达250 psig.
SM930系列气动阀可配套限位开关或接近开关提供开-关位置指示。也有多种阀体结构,包括930Y(Y阀)和930(面密封和短管接口).
SM930系列阀门的内部(阀座)密封和金属外部密封通过氦泄漏测试,使用质谱仪达到在苛刻超高纯应用中的性能和稳定性.
市场:
• 半导体
• 分析试验室
• 制药
• 生物制药
• 航空航天
• 工业
特点/优势:
• 有C和W密封贴面安装1-1/8
和1-1/2
阀体尺寸
• 5微英寸(Ra粗糙度)电抛光表面处理
• 高循环寿命(包括腐蚀性工矿)
• 内部无弹簧无螺纹,大限度地减少粒子生成和气体截留
• 压力范围:真空到250 psig
• 内漏率:≤ 1 x 10-9 立方厘米/秒 He
• 外漏率:≤ 2 x 10-10 scc/sec立方厘米/秒 He
• 常规气动动作压力75 psig
应用:
• 腐蚀性和特殊气体
• 半导体工具
• 工具挂钩
• 气体柜
• 阀组箱 (VMB)
VeriClean™是派克汉尼汾公司商标
Vespel® 是杜邦杜邦高性能弹性体公司注册商标
PEEK™ 是威格斯公司商标
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Veriflo 930 Series Diaphragm Valves Product Overview |