软管清洁套件包 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
软管清洁套件包 软管清洁套件包

软管清洁套件包

派克清洁系统,可有效清除液压软管总成内部的污染物,因此大大降低设备停机的风险,这些风险可能由阻塞的过滤器、元件的失灵和软管的失效造成。

完整的产品说明

派克超级清洁系统,有效地清除了液压软管总成内部的污染物,因此大大降低了设备停机的风险,这些风险可能是由于阻塞的过滤器、元件的失灵和软管的失效而造成的。每一个套件包包含了一个经久耐用的黑色箱子,非常轻便。

软管超级清洁套件包:
派克公司软管超级清洁套件包,适用于¼”到2”软管的清洁,配有一把全流量快换接头连接的枪头,并能实现360°全方位旋转,使得空气流量足够大和操作者操作起来不会疲劳。在射击清洁海绵子弹时安全释放扣板使枪头始终被锁定在安全的位置。该清洁套件包包括有以下配件:手提箱、海绵子弹发射枪、过度连接环和适合于从¼"到2"软管的九只喷嘴。

经济型软管清洁套件包:
派克公司经济型软管清洁套件包,适合于从1/8"到1 ¼"软管的清洁,配有一把全流量快换接头连接的枪头,并能实现360°全方位旋转,使得空气流量足够大和操作者操作起来不会疲劳。它持久耐用的黄铜发射枪内部采用铝材的结构,其能旋转四分之一圈的锁紧装置大大促进了喷嘴的更换和海绵子弹的加装。该清洁套件包包括有:手提箱、软管清洁发射枪、过度连接环和七只适用于从1/8"到1 ¼"软管清洁的喷嘴。  

市场:
• 交通运输
• RV & 巴士
• 军工
• 建筑
• 农业
• 地面 & 建筑维修
• 林业
• 铁路
• 公共设施
• 人员电梯设备
• 机械工具
• 油田服务
• 废弃 & 垃圾处理
• 原料处理
• 船舶
• 铺设 & 道路维护
• 地面支持设备
• 工业
• 煤矿
• 汽车

特性/优点:
• 由于简单的结构设计,因此非常易于操作
• 由于其体积小且轻便,因此是移动设备和工作现场最为理想的选择
• 减少停机时间,延长过滤器的使用寿命,并显著降低由于污染而导致的失效风险和过早磨损

应用:
• 是清洁液压软管管路污染物更快、更少损伤的方法

相关文档(前身为“产品支持”)

Product Demos & Tutorials
Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly
×
产品 类型
TH6-10-HL-10-2 Premium Hose Cleaning Kit
TH6-10-EL-8 Economy Hose Cleaning Kit

687890
687583