V600P-8-6 - 工业黄铜球阀 - 派克 Parker

工业黄铜球阀 | #V600P-8-6

V600P-8-6

工业黄铜球阀 | #V600P-8-6

派克黄铜球阀,经济耐用,并提供多种连接方式及选项。


技术规格:

  • 通气功能: No
  • 锁定机制: Non-Locking
  • 连接1焊料外径(英寸): na
  • 连接2螺纹形式: Female Pipe
  • 连接1螺纹尺寸(英寸): 1/2
  • 连接2焊料外径(英寸): na
  • 连接1螺纹形式: Female Pipe
  • 最大工作压力(psi): 150
  • 把手: Steel Lever
  • 形状: 6 Port 3 position Handle
  • 连接2螺纹尺寸(英寸): 3/8
  • 形式: Female to Female
  • 最低运行温度: 0 °F, -17 °C
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 10 bar
  • 连接类型: NPT(美制锥螺纹), Straight Thread(直螺纹), Solder(焊接)
  • 阀体材料:
  • 球材料: 镀铬黄铜
  • 阀座材料: PTFE(聚四氟乙烯)
  • 连接尺寸: 1/2 inch
  • 启动类型: Manual
  • 配置: Female Pipe Thread, Female PTF Port
  • 功能: 2-Way, Normally Closed, Normally Open
  • 把手类型: Lever
  • 孔口尺寸: .50 inch
  • 最大流速: n/a
  • 密封材料: PTFE
  • 形状: Three Position
  • 安装类型: Panel, In-Line
  • 产品类型: Brass Series 600 Ball Valve
  • 运行类型: n/a

物品信息

派克的工业黄铜球阀以经济实惠的价格为广大用户提供服务。这些阀门,适用于商业或一般工业应用,提供了轻型一次门所无法超越的优异性能。这些球阀应用于全开或全闭位置。阀的节流性能可能会导致过早的密封失效和/或无法转动阀门手柄。
派克的黄铜球阀有多种形式,包括:
• 内螺纹x内螺纹
• 内螺纹x外螺纹
• 面板安装
• 直螺纹(内)X 直螺纹(内)
• 焊接接口
• 直螺纹(内)X 直螺纹(外)
• 三通或四通分流
• 90 阀门
• 珠形水喉倒钩接口(宝塔式)
• 六通阀门

铜球阀选项包括:
• 镀镍
• 排放
• 挂锁手柄
• 不锈钢阀球/阀杆
• 不锈钢手柄和螺母
• T型手柄
• 椭圆形手柄
• 普通黄色乙烯手柄套
• 执行器套件

市场:
• 重型卡车
• 工程机械
• 农业
• 设施
• 工业

特点/优势:
• 锻造阀体增加抗力
• 镀铬黄铜阀球
• PTFE阀座和密封
• 多种形式
• 手柄旋转四分之一圈可到完全关闭位置。

应用:
• 汽油和柴油设备的燃油管路关闭
• 气管路
• 固定设备上的水管路
• 需要总关闭能力的工厂设计管道

根据用户需求定制产品及尺寸。如有特殊要求请联系派克流体连接件部门,电话:(021)28995000

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547