立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
PFG型吸盘是一种通用的扁平型吸盘设计,适用于任何光滑、平坦或略微弯曲的表面。吸盘的直径范围从5到200mm ,底部的夹板包括吸盘在60毫米以上。
PFG型杯子是通用的平杯设计,适用于光滑,平坦或略微弯曲的表面。应用将受益于PFG杯设计的稳定性和快速响应。这是一个多功能和多行业的杯子。典型应用可以是芯片安装,电子元件,半导体芯片,玻璃,注塑模具,金属板,压力传递,固定装置或木工。杯子尺寸范围从5到200毫米直径,杯子中的底部夹板高于60毫米。
•杯子类型:平
•杯子尺寸(mm):5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200
•杯子材料:丁腈橡胶|硅|聚氨酯|静电腈和硅
•杯子安装类型:公母螺纹连接器|隔板| 90度适配器|液位补偿器
•端口尺寸:1/8“| 1/4”| 1/2“| M5 | M10
•端口类型:NPT | BSPP |公制|倒钩
•工作温度:腈= -20°至120°C(-4°至248°F)|腈ESD = 0°至60°C(32°至140°F)|硅= -60°至250°C(-76°至482°F)|
硅ESD = -10°至130°C(-14°至266°F)|氨基甲酸乙酯= -20°至75°C(-4°至167°F)
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Vacuum and Sensor Calculator |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| 0802-E, Vacuum Cups - Section A |
| 产品 |
|---|