立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
PUGB 形式的吸盘是一个通用的扁平吸盘设计带有一个可30°旋转的包括旋转球和关节的连接。刚性结构在产品转移过程中提供了更稳定的加速度和减速度力。吸盘直径范围从60到100mm 。
PUGB式杯子是通用的平杯设计,带有30°旋转球和接头连接。 刚性结构可提高产品转移过程中加速和减速力的稳定性。 通常,扁平杯的提升能力和脱离力更高。 旋转接头使提升和传递运动期间的力矩更小并补偿角度不对准,而不是杯子材料。 这有助于保持杯子和产品之间的密封,并延长杯子寿命。 杯子尺寸范围从60到100mm直径。
•杯子类型:平面旋转
•杯子尺寸(mm):60 | 80 |100
•杯子材料:丁腈橡胶| 硅
•杯子安装类型:30度旋转,带隔板或液位补偿器
•端口尺寸:1/8“
•港口类型:NPT
•工作温度:腈= -20°至120°C(-4°至248°F)| 硅= -60°至250°C(-76°至482°F)
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Vacuum and Sensor Calculator |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| 0802-E, Vacuum Cups - Section A |
| 产品 |
|---|