真空发生器 - CVX0260B 真空吸盘 (集成式) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
真空发生器 - CVX0260B 真空吸盘 (集成式)

真空发生器 - CVX0260B 真空吸盘 (集成式)

CVX026B 对于非多孔的材料处理是非常完美的, 带有节气和紧急停止特征。 它包括真空和吹气电磁阀,一个吹气调节针阀,真空过滤器,排气消音器,压力传感器和一个真空单向阀。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Air
  • 工作压力: 40 to 70 psig
  • 最高运行温度: 132 °F, 50 °C
  • 最大流速: n/a
  • 最低运行温度: 41 °F, 5 °C
  • 启动类型: n/a
  • 最大运行压力: 70 psi
  • 技术: Pneumatics
  • 密封材料: n/a
  • 运行类型: 单级排气
  • 安装类型: 汇流
  • 最大真空流速: 最大到5.5 SCFM
  • 入口额定压力: 3.5 至 10.2 SCFM
  • 真空额定压力: 24 Hg
  • 传感器类型: PNP, NPN 传感器
  • 歧管出口数量: 只适用于2级
  • 真空端口尺寸: 1/4" inch
  • 进口尺寸: 3/8" inch
  • 端口类型: NPT | BSPP
  • 输入电压: 24VDC,110AC VDC
  • 电气连接: M12
  • 现场总线协议: DeviceNet
  • 额定压力: 40 至 70 psig, 2.8 至 4.8 bar
  • 工作温度: 5 至 50 °C, 41 至 132 °F
  • 阀体材料:

完整的产品说明

CVX0260B非常适用于需要快速响应大型真空和排放释放流量的非多孔应用,紧急停止管理系统和可编程的节能功能。 CVX026B是一款2工位MC72真空发生器,增加了M12快速连接或DeviceNet电气组件,与集成的MPS-23压力传感器相结合,可提供节能功能所需的相关编程。 CVX0260B具有额外的功能,以免因输出功率损失而导致部件掉落。在紧急事件或电源故障期间,当真空指令信号丢失时,系统将检测到零件的存在并继续在真空模式下操作,只要向装置提供压缩空气,就会产生高度真空。如果系统检测到零件不存在,则每个真空通道将保持关闭,并在系统不需要时排出不必要的空气消耗。每个真空发生器独立于另一个操作。因此,如果一个发电机有一个部件,则只有一个发电机会产生真空并在紧急停止事件中使用压缩空气。其他集成组件包括用于真空和排放功能的阀门,排放流量调节阀,真空过滤器,以及排气消声器和真空止回阀。

   •操作:单级文丘里管
   •安装类型:歧管
   •真空流量(SCFM):上限5.5 SCFM
   •进口压力流量(SCFM):3.5至10.2
   •真空度上限(Hg):24
   •传感器选项:PNP,NPN传感器
   •集成组件:真空和吹扫电磁阀,真空止回阀,真空和排气过滤器
   •集成功能:通过紧急停止节省空气
   •流形站上限:仅限2个站
   •真空端口尺寸:1/4“
   •压力端口尺寸:3/8“
   •端口类型:NPT,BSPP
   •电压范围:24VDC,110AC
   •电磁阀连接类型:M12
   •工业网络选项:DeviceNet
   •压力范围(psig):40至70
   •压力范围(bar):2.8至4.8
   •温度范围(c):5至50
   •温度范围(f):41至132

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577