立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
CVXCEK 对于非多孔的材料处理是非常完美的, 带有节气和紧急停止特征。 它包括真空&吹气电磁阀,一个吹气调节针阀,真空过滤器,排气消音器和一个真空单向阀。
CVXCEK非常适用于非多孔应用,例如材料处理或涉及玻璃或金属板处理的关键应用。 CVXCEK是一款2工位CEK真空发生器,增加了M12快速连接电气组件,与集成的MPS-23压力传感器相结合,可提供节能功能所需的相关编程。 CVX0260B具有额外的功能,以免因输出功率损失而导致部件掉落。该装置在输出功率损失期间提供节省空气的功能,增加了节省压缩空气的机会。只要有压缩空气,真空记忆阀就会在输出功率损失期间保持真空“开启”;节气门将机组维持在节能模式。只有失去输入和输出功率,设备才会关闭节能模式并产生高真空度。在任何一种情况下,都将保持真空度,并用压缩空气将部件固定在真空杯上。每个真空发生器独立于另一个操作。如果一个发电机有一个部件,则只有一个发电机会产生真空并在紧急停止事件中使用压缩空气。其他集成组件包括用于真空和排放功能的阀门,排放流量调节阀,真空过滤器,以及排气消声器和真空止回阀。
•操作:单级文丘里管
•安装类型:歧管
•真空流量(SCFM):上限5.5 SCFM
•进口压力流量(SCFM):3.5至10.2
•真空度上限(Hg):24
•传感器选项:PNP,NPN传感器
•集成组件:真空和吹扫电磁阀,真空止回阀,真空和排气过滤器
•集成功能:通过紧急停止节省空气
•最大流形站:仅限2个站
•真空端口尺寸:1/4“
•压力端口尺寸:3/8“
•端口类型:NPT,BSPP
•电压范围:24VDC,110AC
•电磁阀连接类型:M12
•压力范围(psig):40至70
•压力范围(bar):2.8至4.8
•温度范围(c):5至50
•温度范围(f):41至132
•主体材料:PA和PBT
•提供选项:空气节能功能,输出功率损失。电路规定继续节约空气节约。
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Vacuum and Sensor Calculator |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| 0802-E, Vacuum Generators - Section B |
| Vacuum Generators - Installation and Service Instructions |
| 产品 |
|---|