真空发生器 - MC22 真空吸盘 (集成式) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
真空发生器 - MC22 真空吸盘 (集成式)

真空发生器 - MC22 真空吸盘 (集成式)

MC22 是一个重量轻的用于工厂自动化的真空组件。该MC22 包括真空和吹气电磁阀,一个吹气调节针阀,真空过滤器,排气消音器,压力传感器和一个可选的真空单向阀。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Air
  • 工作压力: 21 to 84 psig
  • 最高运行温度: 132 °F, 50 °C
  • 最大流速: n/a
  • 最低运行温度: 41 °F, 5 °C
  • 启动类型: n/a
  • 最大运行压力: 84 psi
  • 技术: Pneumatics
  • 密封材料: n/a
  • 运行类型: 单级排气
  • 安装类型: 真空吸盘, 汇流, Manifold
  • 最大真空流速: 最大到1.55 SCFM
  • 入口额定压力: 1.55 SCFM
  • 真空额定压力: 24 Hg
  • 传感器类型: PNP, NPN 传感器, NPN Sensor
  • 歧管出口数量: 8
  • 真空端口尺寸: M5 inch
  • 进口尺寸: 1/8" inch
  • 端口类型: NPT | BSPP, BSPP
  • 输入电压: 24VDC VDC
  • 电气连接: Clip卡型
  • 额定压力: 21 至 84 psig, 1.4 至 5.8 bar
  • 工作温度: 5 至 50 °C, 41 至 132 °F
  • 阀体材料:

完整的产品说明

MC22是一种轻质完整的真空包装,适用于工厂自动化。 MC22包括该装置附带的真空发生和排放释放阀。小脚印允许装置靠近吸盘,以获得理想性能。 MC22具有额外的集成组件,例如调节吹气针,真空过滤器,排气消声器和可选的真空止回阀。集成止回阀通过MPS-23和MVS-201压力传感器提供节能选择。此外,MVS-201还具有真空确认输出和受控输出,可直接与排放释放导阀连接。这有效降低低关闭释放所需的PLC输出。当真空信号被移除时,传感器自动激活吹扫释放。对于只有一个PLC输出的现有应用而言,这是一个很好的选择,用户希望在不改变PLC逻辑的情况下节省空气。该装置可以常开或常闭订购,并组装成不超过8个工位歧管。

   •操作:单级文丘里管
   •安装类型:内联,歧管
   •真空流量(SCFM):上限1.55 SCFM
   •进口压力流量(SCFM):1.55
   •真空度上限(Hg):24
   •传感器选项:PNP,NPN传感器
   •集成组件:真空和吹扫电磁阀,真空止回阀,真空和排气过滤器
   •集成功能:节省空气,自动吹扫
   •流形站上限:8
   •真空端口尺寸:M5
   •压力端口尺寸:1/8“
   •端口类型:NPT,BSPP
   •电压范围:24VDC
   •电磁阀连接类型:夹子类型
   •压力范围(psig):21至84
   •压力范围(bar):1.4至5.8
   •温度范围(c):5至50
   •温度范围(f):41至132
   •主体材质:铝

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577