真空压力传感器 - MPS-33压力传感器(单色面板安装) - 派克 Parker

真空压力传感器 - MPS-33压力传感器(单色面板安装) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

真空压力传感器 - MPS-33压力传感器(单色面板安装)

真空压力传感器 - MPS-33压力传感器(单色面板安装)

MPS-33系列压力传感器可提供2个独立的PNP或者NPN形式输出,并带有额外的1-5VDC模拟信号输出。MPS-33系列有红色的LED压力显示,可用于可视化检测。配套传感器压力范围:真空至145psig。

技术规格:

  • 额定压力: 0-30inHg|-14.5到72PSI|0到145PSI
  • 可显示值: PSIG|Bar|inHg|mmHg|kPa|kfg|cm3|mmH2O
  • 信号输出: (2)PNP搭载(1)1-5VDC信号|(2)NPN搭载(1)1-5VDC信号
  • 电气连接: 2m,5芯引线
  • 介质: 空气|非腐蚀性气体|不可燃气体
  • 隔膜材料:
  • 端口尺寸: 1/8"母头
  • 端口类型: NPSF|BSPP
  • 工作温度: 32°到122° °F, 0°到50° °C
  • 输入电压: 12到24VDC+/-10%或更少|波动(Vp-p)10%或更少
  • 显示屏类型: 单色红LED,3+1/2位,7段
  • 响应时间: <=2.5ms(防抖动功能:24ms,192ms,786m选项) ms
  • 重复性: 满量程的+/-2%
  • 符合规格: IP65带防尘管连接|CE标志|EMC-EN61000-6-2:2001|Rohs
  • 电流: <55 mA
  • 结构材料: 壳体:ABS(灰)|压力口:压铸锌|隔膜:硅
  • 控制模式: NO常开或NC常闭的输出模式|测量单位|迟滞或窗口比较模式|输出响应时间|可锁定的编程|最小显示值|最大显示值|零复位|故障输出模式
  • 包括附件: 面板安装支架|表面安装支架
  • 选件:

完整的产品说明

MPS-33压力传感器有两个独立的集电极开路晶体管型输出搭载一个额外的1-5VDC模拟量输出。每个传感器的压力输出可以通过LED显示板上单色红色显示读数、LED显示屏上显示及用于电气连接的一个两米导管引线。固态输出的PNP或NPN是可选的。传感器可用于监测真空压力高达145磅。

压力传感器的应用在当今高科技制造环境中是众多而重要的。输出可以编程正常通过或不通过,无论是在迟滞模式或窗口比较模式下。在迟滞模式下,用户设置开关点和反向点。在窗口比较器模式下,用户设置操作的高压和低压工作带。除了电气输出,这些传感器带有额外的编程选项,可以集成到系统逻辑中作为额外优势。选择适用于应用的理想压力传感器要基于压力范围、输出类型和附加编程的选项。

•压力范围:0-30inHg,-14.5到72PSI,0到145PSI
•显示测量单位:PSIG|Bar|inHg|mmHg|kPa|kfg|cm3|mmH2O
•输出类型:(2)PNP搭载(1)1-5VDC|(2)NPN搭载(1)1-5VDC
•电气连接:2米,5芯引线
•介质:空气&非腐蚀性气体|不可燃气体
•膜片材料:硅
•接口尺寸:1/8"母头
•接口类型:NPT|BSPP
•工作温度(F):32°到122°
•工作温度(C):0°到50°
•电源电压:12到24VDC+/-10%或less.波动范围(Vp-p)10%或更少
•显示:双色红/绿LED,3+1/2字,7段
•响应时间:&lt;或=2.5ms(防抖动功能:24ms,192ms,786m可选择)
•重复精度:满量程的+/-2%
•认证/认可:IP65带防尘套,CE标志,EMC-EN61000-6-2:2001,Rohs
•电流消耗:&lt;55mA
•壳体材料:ABS丙烯腈(灰色)|压力口:锌合金压铸|膜片:硅
•编程选项
-NO常开或NC常闭输出模式
-测量单位
-迟滞或窗口比较模式
-输出响应时间
-可编程
-显示数值下限
-显示数值上限
-零复位
-故障输出模式
•附件:面板安装支架|表面安装支架

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
0802-E, Vacuum Sensors - Section C
×
产品

687890
687577