SCPSD系列压力传感器供货形式有2个PNP输出口或者1个PNP输出口形式,并可带有4-20mA输出,能够在红色的LED显示屏上显示压力值,方便可视化管理。电气接头为 M12 外螺纹,用于电气连接。该系列传感器压力测量范围从真空至9000 psi。压力传感器的应用是非常广泛,并且在当今的高科技生产中,也是至关重要的。通过程序设定,可以设定输出方式的常开或者常闭形式,迟滞模式或者窗口模式。在迟滞模式下,使用者可以设定转换点并且修改转换点。在窗口模式下,使用者可以设定高、低压力的区间。除了电气输出,这些传感器还具有可编程选项,能够集成进入系统的逻辑回路
为应用选择理想的压力传感器,需要基于压力范围,输出方式以及额外的编程选项。
• 压力范围:-14.7 至 250 PSI, 0 - 1000 PSI, 0 至 3000 PSI, 0 至5000 PSI, 0 至 9000 PSI
• 压力显示:PSIG | Bar
• 输出类型:(2) PNP | (1) PNP 带 4-20MA输出| (2) PNP 带4-20MA
• 电气接口| M12 4 针 | M12 5 针
• 介质:空气、液压油及非腐蚀性气体
• 膜片材料:陶瓷| 不锈钢
• 油口尺寸:7/16-20 UNF-2b (SAE-4), 1/4 BSPP
• 油口类型:外螺纹
• 操作温度: (F):-4°至 185°
• 操作温度:(C):-20°至 85°
• 电压:15 至 30 VDC, Class 2 电压供应
• 显示:1 个红色的LED, 4为数字, 7个字节 LED, 9mm 高度
• 响应时间:10ms
• 重复精度:±0.25% 满量程
• 证书/认证:UL列表|CE标识|IP67|EN60529 | EMC-EN50082-2 Class B | EN 50081-2
• 电流: 100 mA
• 材料:Z410压铸铝:表面处理。显示屏-聚酯,膜片:取决于压力范围陶瓷或不锈钢 • 编程可选项
- N.O 或 N.C输出方式
- 测量的单位
- 迟滞模式或者窗口模式 - 输出响应时间
- 编程功能密码锁定
- 置零
- 输出错误模式
- 十进制设定
• 附件:RS232编程模块• 其他特点:显示屏可290°进行旋转