派克VB台式下吸式过滤单元是一种用于间歇性使用的固定自-contained源捕集提取系统。VB 750下吸式工作台提供750 CFM的下流,旨在集成收集区域和工作表面,以将污染物向下引导并远离工人呼吸区。气流中的颗粒通过过滤介质被去除,洁净空气随后被重新送回工作空间。VB型号非常适合小零件和组件的磨削和精加工操作。该自-contained系统是经济高效的除尘选择。典型应用包括提取烟雾、焊接烟雾、散装粉末和其他杂质尘埃。派克VB下吸式过滤单元采用碳钢制造,并进行全粉末涂层处理,以保护其在严酷工业生产环境中的使用。VB系列提供1 HP和包括115V/1P/60H和230V/1P/60H在内的多种电压。设备上配备了风扇操作控制、过滤器压力指示器以及手动或自动过滤器脉冲清洗系统,使用外部压缩空气源连接到设备上。可提供多种过滤介质,包括过滤器监测仪、HEPA和活性炭后过滤器,以应对各种复杂的尘埃和颗粒。