VB064A10VM - 直动式安全阀 - VB / VS系列 - 派克 Parker

直动式安全阀 - VB / VS系列 | #VB064A10VM

Click to View CAD Model

直动式安全阀 - VB / VS系列 | #VB064A10VM OBSOLETE

Note: This product is no longer available – please contact us for further assistance.


技术规格:

  • 压力控制范围: 64 bar
  • 测量端口: M18x1.5
  • 压力范围(bar): 64
  • 端口连接: NG10 / CETOP 05
  • 流动方向: A-B (series VB)
  • 测压口连接: M18x1.5
  • 锁定机制: Omit
  • 名义尺寸: NG10 / CETOP 05
  • 密封材料: FPM
  • 调节机制: 内六角螺钉
  • 安装类型: 底板安装
  • 运行类型: 直接
  • 启动类型: 手动
  • 重量: 3.7 kg
  • 产品序列: 压力阀
  • 最大流速: N/A
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 阀体材料: Cast iron
  • 与流体类型共同使用: Water glycol
  • 压力控制范围: 64 L/min

物品信息

派克的NG06和NG10手动调节系列VS型手动调节阀是阀芯型阀门,因此工作非常稳定和正确。此外,它们的响应速度非常快。

由于出口和外部排放口的高压能力,VB系列也可用作压力顺序阀。

市场:
• 工业
• 机械工具

特点与优势:
• 工作稳定和正确 - 高流程精度
• 快速响应 - 使不产生压力峰值
• 各种压力阶段 -可微调
• 大多数型号交货时间短 - 不需要仓储
• 底板安装,VS根据ISO 6264,VB根据ISO 5781
• VS:5个压力级,VB:5个压力级
• 2种调整模式
• 测量端口

应用
• 适用于一般液压应用
• 机械工具

Note: Direct operated pressure relief valves series VB in size NG10 are not longer available from Parker, please refer to the recommended products for a replacement.

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687478