CliPHvent 泄压阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
CliPHvent 泄压阀 CliPHvent 泄压阀 CliPHvent 泄压阀 CliPHvent 泄压阀

CliPHvent 泄压阀

派克 CliPHvent压力释放阀能保护外壳避免因内外压差而出现的机械损伤,并可防外界液体及污垢进入。

完整的产品说明

密封式外壳有时候也会有一些隐患,当环境温度或者气压变化时,可能会出现压力差,这些压力差可能对体积较大的外壳的机械稳定性构成风险。为了防止变形或其他类型的损坏,外壳必须设计得更加稳固或通过特殊的压力释放系统进行保护。


不仅是小的压力变化,由于组件缺陷引起的突然压力增加也会危及外壳的机械稳定性,进而影响其周围环境。例如,这种压力增加可能在电池单元热失控及相关突然气体生成的情况下发生。它们可能导致外壳失控破裂。

为了防止这种情况并保护外壳免受损坏,派克开发了CliPHvent压力释放阀,使外壳内部与环境之间的压力得以控制性补偿。


CliPHvent压力释放阀采用了弹性体膜。在外壳内部与环境之间出现压力差时,特别是外壳内部压力快速增加时,膜片会打开,从而实现快速降压。一旦发生压力补偿,膜片再次关闭,并可靠地将外壳与环境隔离。


为了补偿可能由于气压或温度变化而发生的外壳内部与环境之间的小压力差,还提供了配备了防水和防油派克aspire® 透气膜的CliPHvent压力补偿阀。


CliPHvent压力释放/压力补偿阀的特殊设计使得安装简便并能抵御环境影响。


产品优点:

• 快速补偿压力差

• 无需工具即可轻松安装

• 紧凑设计

• UL 94 V0 阻燃等级(请咨询)

• 满足防尘、防水的IP6XK, IPX6K, IPX9K, IPX7, IPXXB 要求


应用范围:

外壳上的压力释放/补偿。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687424