文丘里喷射器 - 派克Conflow 1912系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
文丘里喷射器 - 派克Conflow 1912系列

文丘里喷射器 - 派克Conflow 1912系列

派克的 Conflow 1912系列是一个文丘里管喷嘴抑尘方案,其目的是在滚筒式采矿或采石工况中,更大限度地提高抑尘效率,同时更大限度地减少水的用量使用。

技术规格:

  • 结构材料: 青铜材质
  • 应用: 抑尘
  • 行业: 采矿市场

完整的产品说明

派克的 Conflow 1912系列是一个文丘里管喷嘴抑尘方案,其目的是在滚筒式采矿或采石工况中,大限度地提高抑尘效率,同时大限度地减少水的用量使用。它的设计简单,但非常有效,它产生一个“空心圆锥体”喷射形式,并有一个中空的背部,以吸引空气和沉重的粒子通过。

派克的 Conflow 1912系列产生一个强大的射流提供了密集的材料覆盖喷洒。它可选择五种不同的通径尺寸,并且适用压力范围广的,从5bar到83bar压力可选。它有1/2

BSP 或 NPT 可选。

它提供了广泛的灵活喷雾角度从4度到15度,提供有效的覆盖面。

市场:
• 采石厂
• 采矿业

特点/优势:
• 迎合广泛的压力选项。
• 产生浓密的喷洒浪花。
• 可提供5个通径尺寸,以获得更大的灵活性。
• 设计利用文丘里管原理为紧凑制造提供更大的空气动力。
• 采用黄铜平板风扇喷雾与不同通径大小选择搭配,以符合项目要求
• 稳固设计。
• 易于紧固螺栓就位。
• 低维护。
• 耐腐蚀。

应用:
• 稀释甲烷气体和抑制采矿机器切割滚筒附近的灰尘
• 作为气动槽和产线断路器

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 连接
CODE-1912-NPT-V1 1/2" NPT
CODE-1912-V1 1/2" BSP

687890
687414