ViX250微型紧凑步进驱动器/控制器:4.0Apk / 24-80VDC - 派克 Parker

ViX250微型紧凑步进驱动器/控制器:4.0Apk / 24-80VDC | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

ViX250微型紧凑步进驱动器/控制器:4.0Apk / 24-80VDC

ViX250微型紧凑步进驱动器/控制器:4.0Apk / 24-80VDC OBSOLETE

ViX250微型步进驱动器提供4A / 80VDC输出和51,200步/转分辨率,以实现平稳操作。 它们具有带2个编码器端口的基本运动控制器,可选CANopen plus,可接受行业标准的脉冲/方向/模拟命令信号

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 产品类型: 步进驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: ViX
  • 输入电压: 24 - 80VDC VDC
  • 持续输出电流额定值: 2.8A rms / 4.0A pk, 4 A pk
  • 兼容电机类型: 两相步进器
  • 推荐的电机电感: 0.5 - 20mH mH
  • 分辨率: 51200 steps/rev
  • 兼容回馈设备: 增量编码器(可选)
  • 控制模式: 可编程控制 - 专有语言电子齿轮/跟随进给速率改写脉冲/方向命令输入模拟命令输入, Electronic Gearing/Following, Feed Rate Override, Step/Direction Command Input, Analog Command Input
  • 通讯接口: RS232 / RS485
    CANopen, CANopen
  • 特征: 失速检测(带编码器)位置保持高速定位负载安装的编码器检测(用户单位)用户变量自动待机电流减少, Position Maintenance, High-Speed Registration, Load Mounted Encoder, Scaling (in user units), User Variables, Automatic Standby Current Reduction
  • 工作温度: 0 - 50 °C, 32 - 122 °F
  • 符合规格: 符合CE(EMC&LVD)认证 UL认可 cUL认可满足RoHS标准, UL Recognised, cUL Recognised, RoHS Compliance

完整的产品说明

智能ViX微步进驱动器采用面向现场的数字控制技术,提高了动态性能并提高了效率。 ViX步进驱动器安装在非常紧凑的外壳内,适用于直接面板安装或使用可选适配器连接到标准DIN导轨。 ViX微步进驱动器有两种版本,电流额定值为2.8 A和5.6 A RMS,电机总线电压高达80 VDC。用户分辨率可在400和51,200步/转之间自由编程。无论编程的分辨率如何,电机始终以分辨率上限运行,以在整个速度范围内实现理想平滑度。功率级具有全PWM控制,可实现正确的微步进性能。

ViX智能微步进驱动器采用Parker经过充分验证的EASI命令语言,集成了基本的运动控制器。除了执行与标准运动相关的功能外,控制器还执行更高级的操作,如外部编码器跟踪和定位移动。必要的配置均由软件执行。除了标准驱动器中包含的RS232C接口外,可选的工厂安装的现场总线扩展模块还允许CANopen和RS485通信。提供完善的前端软件包,可以快速配置驱动器。与派克步进电机一起使用时,只需要电机型号来配置相关的电机参数。

ViX250微步进驱动器/控制器 - 特点:
•驱动器输入电源:24 ... 80VDC
•输出电流:2.8 Arms / 4.0 Apk
•分辨率:51,200步/转
•内置运动控制器(使用Parker经过验证的EASI代码)
•步进/方向/模拟控制
•强大的EASI-V前端软件
•可编程的分辨率,高达51200步/转
•2x编码器输入(电机反馈 - 位置维护/失速检测|电子齿轮传动/跟随)
•可选的CANopen / RS485接口
•磁场定向控制,可提高低速性能
•面板或DIN导轨安装
•自动待机电流降低
•兼容派克高性能步进电机

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514