直动式减压阀 - VM 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

压力控制范围

测压口连接

锁定机制

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
直动式减压阀 - VM 系列 直动式减压阀 - VM 系列 直动式减压阀 - VM 系列 直动式减压阀 - VM 系列

直动式减压阀 - VM 系列

VM 系列直动式减压阀为板式安装阀,用于调节液压回路中某一区域的压力至低于正常系统压力的一个预先设定的水平上。

技术规格:

  • 密封材料: FPM
  • 安装类型: 底板安装
  • 运行类型: 直动
  • 产品序列: 压力阀
  • 启动类型: 手动
  • 重量: 1.3(NG06),3.7(NG10) kg
  • 最大流速: N/A
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 流速: Depending on size, 25 - 60 L/min
  • 最大压力设置: Depending on pressure stage, 64 - 350 bar
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

Parker VM 系列是多功能直动弹簧式三通减压阀,具有手动调节,调节精密,以获得液压回路的一个区域的压力在正常系统压力以下的预设水平。快速响应和非常低的泄漏使阀 NG06 和 NG10 适用于机床。

市场:
• 工业
•  机床

特点与优势:
• 宽压力范围 - 适用于多种应用
• 微调压力级 - 可进行精密正确的调整
• 响应速度快,泄漏小,滞后小 - 以达到过程控制精度高
• 交货时间短 - 不需要仓储
• NG06 的 5 个压力级
• 2 种调节模式

应用:
• 适用于一般液压应用
•  机床

功能:
VM 系列开启在中位。当超过预设压力时,阀门关闭。
主阀口: P
次级阀口:A
油箱口: T
如果由于外部影响,压力增加,阀芯将打开到 T 口,直到达到预设压力。

Note: Series VM in size NG10 is not longer available from Parker, please refer to the recommended products for a replacement.

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 压力控制范围 测压口连接 锁定机制
VM025A06VG NG06 / CETOP 03 25 bar G 1/4 na
VM025A06VGZ NG06 / CETOP 03 25 bar G 1/4 With key lock
VM064A06VG NG06 / CETOP 03 64 bar G 1/4 na
VM064A06VGZ NG06 / CETOP 03 64 bar G 1/4 With key lock
VM064A10VM NG10 / CETOP 05 64 bar M18x1.5 na
VM064A10VMZ NG10 / CETOP 05 64 bar M18x1.5 With key lock
VM125A10VM NG10 / CETOP 05 125 bar M18x1.5 na
VM160A06VG NG06 / CETOP 03 160 bar G 1/4 na
VM160A06VGZ NG06 / CETOP 03 160 bar G 1/4 With key lock
VM160A10VM NG10 / CETOP 05 160 bar M18x1.5 na
VM210A06VG NG06 / CETOP 03 210 bar G 1/4 na
VM210A06VGZ NG06 / CETOP 03 210 bar G 1/4 With key lock
VM210A10VM NG10 / CETOP 05 210 bar M18x1.5 na
VM350A06VG NG06 / CETOP 03 350 bar G 1/4 na
VM350A06VGZ NG06 / CETOP 03 350 bar G 1/4 With key lock
VM125A10VMZ NG10 / CETOP 05 125 bar M18x1.5 With key lock
VM210A10VMZ NG10 / CETOP 05 210 bar M18x1.5 With key lock

687890
687478