VSO-MI 微型比例阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

气动连接

阀体/弹性体材料

最大操作压力/孔的尺寸

最大操作电压值

电气连接

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
VSO-MI 微型比例阀

VSO-MI 微型比例阀 OBSOLETE

VSO-MI 微型比例阀,能精确控制较低范围内的流量,具备温度补偿功能。且符合ISO 10993和美国药典(USP)生物兼容性标准。广泛应用于呼吸机/麻醉机领域,更好地实现PEEP流量精密控制。

技术规格:

  • 流速: Up to 500 sccm
  • 最大流速: 500 sccm
  • 最大运行压力: 150 psi, 10.34 bar
  • 真空到压力范围: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • 孔口尺寸: 0.031, 0.051 inch, 0.79, 1.30 mm
  • 最高运行温度: 140 °F, 60 °C
  • 最低运行温度: 32 °F, 0 °C
  • 功能: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 周期数/生命期: 25 million cycles
  • 启动类型: Solenoid
  • 运行类型: Electronic
  • 控制方法: Current or Voltage
  • 功耗: 2.0 Watt Maximum
  • 输入电压: 5.5, 13.5, 29 VDC
  • 电气连接: 18" Wire Leads, Quick Connect Spade, PC Board Mount
  • 阀体材料: PBT (Polybutylene Terephthalate)
  • 流体接触材料: Stainless Steel 300 Series
  • 密封材料: FKM
  • 热补偿: Thermally Compensated
  • 长度: 1.77 inch, 44.9 mm
  • 宽度: 0.66 inch, 16.7 mm
  • 高度: 0.74 inch, 18.8 mm
  • 重量: 1.23 oz, 34.9 g
  • 泄漏率: < 0.016 sccm Nitrogen @ 150 psi
  • 安装类型: Manifold mount
  • 连接类型: Mounting screw
  • 连接尺寸: 4-40 x 3/4" or M3 x 20 mm
  • 与流体类型共同使用: Gases
  • 行业应用: Ventilators, Oxygen Concentrators, Oxygen Conservers, Anesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control and Blood Pressure Monitoring
  • 配置: N/A

完整的产品说明

VSO®-MI是为医疗设备制造商设计的微型比例阀。VSO®-MI微型比例阀基于派克汉尼汾的标杆性VSO®设计,采用热补偿技术,可以为各种介质提供高精度的流量控制和稳定性。与同类阀产品不同的是,VSO®-MI微型比例阀已经通过美国药典(USP)VI 级所要求的测试,因而更容易达到系统毒性和灵敏度要求。VSO®-MI比例阀集成过滤器、O形圈和冲洗(汇流板)歧管安装座,具有功耗低、重量轻等特点,是一款高效的微型比例阀,非常适合便携式和固定式医疗设备制造商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 气动连接 阀体/弹性体材料 最大操作压力/孔的尺寸 最大操作电压值 电气连接
931-311051-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 5.5 VDC 18" Wire Leads
931-311131-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 13.5 VDC 18" Wire Leads
931-311291-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 29 VDC 18" Wire Leads
931-511051-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 5.5 VDC 18" Wire Leads
931-511131-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 13.5 VDC 18" Wire Leads
931-511291-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 29 VDC 18" Wire Leads
931-311052-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 5.5 VDC Quick Connect Spade
931-311132-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 13.5 VDC Quick Connect Spade
931-311292-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 29 VDC Quick Connect Spade
931-511052-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 5.5 VDC Quick Connect Spade
931-511132-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 13.5 VDC Quick Connect Spade
931-511292-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 29 VDC Quick Connect Spade
931-311053-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 5.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-311133-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 13.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-311293-000 Manifold Mount PBT/FKM 150 psid/.031" 29 VDC 4 PC Pin Mount
931-511053-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 5.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-511133-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 13.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-511293-000 Manifold Mount PBT/FKM 100 psid/.051" 29 VDC 4 PC Pin Mount

687890
687821