EO系列DIN液压接头用堵头 | #VSTI8X1ORCF


LOADING IMAGES
VSTI8X1ORCF
Click to View CAD Model

EO系列DIN液压接头用堵头 | #VSTI8X1ORCF

Ermeto DIN 液压堵头的作用是,封闭液压系统中的油口。这个系列的堵头,有碳钢无六价铬镀锌和不锈钢两种材料可选。


技术规格:

  • 产品风格: Blanking Plug for Ports
  • 阀体材料: Steel
  • 密封材料: NBR
  • 连接类型: Male Metric
  • 连接尺寸: M8x1.0
  • 品牌: Ermeto
  • 分部: High Pressure Connectors Europe Division
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 行业: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • 应用: Industrial, Hydraulics
  • 产品类型: Hydraulic DIN Fittings
  • 产品风格: Blanking Plug, For Ports
  • 产品序列: n/a
  • 配置: n/a
  • 最大运行压力: 630 bar
  • 形状: n/a
  • 连接类型: Male, Metric
  • 连接尺寸: M08x1.0 mm Thread
  • 符合规格: DIN, ISO 8434, ISO 6149
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • 包括附件: n/a
  • 阀体材料: Steel
  • 密封类型: O-Ring
  • 密封材料: NBR
  • 最高环境温度: 120 °C, 248 °F
  • 最低环境温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高流体温度: 100 °C, 212 °F
  • 最低流体温度: -35 °C, -31 °F

物品信息

Ermeto DIN 液压堵头的作用是,封闭液压系统中的油口。DIN系列堵头形式多种,有ROV,VSTI M-OR 以及BUZM,有碳钢无六价铬镀锌和不锈钢两种材料可选。

市场:
• 自动化
• 安防
• 能源
• 环境
• 工业
• 基础设施
• 工具
• 物料搬运
• 行走机械
• 油气
• 发电
• 过程控制
• 轨道交通
• 水

应用:
• 适合于一般的液压应用

特征/优势:
• 无六价铬镀锌,防腐性能可以达到500小时无白锈。增加了接头的使用寿命。
• 不锈钢表面处理:Ermeto DIN高压液压堵头,不锈钢系列,有非常高的防腐能力,能够用于严苛的介质和环境,同时相较于碳钢,也有良好的耐高温性能。这些性能特点拓展了应用范围。
• 耐高压:堵头的压力等级更高可以达到630bar,因此适合应用范围非常广泛。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687614