井用套装组件,或称V环组件,被用在延长杆的杆沟槽上,用于正排量泵的应用中(也称为柱塞泵),阻挡流体通过泵的加长杆。为了保持系统压力,延长杆的密封是至关重要的。除了压力保持外,井用套装组件应该保持泵的液压流体和泵介质的分离。
派克的井用套装组件,以优异的质量和工艺制造,提供所需密封。我们设计和生产完整的套装组件——头环、压力环和凹型适配器——以及定制的加工过的灯型环和垫片。
石油和天然气公司面临的挑战之一是开采钻井用泥浆和压裂液,这是一些具破坏性的介质。派克的Resilon®聚氨酯材料适应提出的挑战,经受聚氨酯密封研磨和腐蚀性液体,提供优越的耐磨性和市场上的更高工作温度。除了我们的Resilon聚氨酯,我们还提供Parker生产的井用套装组件,包括弹性体材料和高性能树脂,以适应实际油井条件、操作参数及压裂液。
我们的材料提供包括:
• 丁腈橡胶
• HSN /天然橡胶
• 芳纶织物/天然橡胶复合材料
• 氯丁橡胶
• 氟橡胶
• Resilon®聚氨酯配方用于抵抗水和水-乙二醇(Resilon 4301),以及长时间的磨损(Resilon 4312)
• 混合填充聚四氟乙烯
• UltraCOMP™PEEK
标准和定制设计
我们的压力环,头环和凹型适配器被设计用于改造当前柱塞泵的尺寸和设计,或者我们可以设计一个定制的解决方案来适合您的设计。
应用:
钻井液磨料和泥浆。
井用工作泵
容积式压裂泵