屏蔽视窗 - 派克 Parker

屏蔽视窗 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

屏蔽视窗

屏蔽视窗

Win-Shield™ 电磁屏蔽/射频干扰窗用于对电磁屏蔽和高透光率有很高需求的地方

技术规格:

  • 产品类型: 屏蔽触摸屏
  • 显示屏尺寸: up to 22 inches, up to 22 inch, 电阻3.85 到22.00,投射电容3.5到15.60 inch (Diagonal), 3.5 to 15.60 inch (diagonal) : Projected Capacitive
  • 输入电压: 各种
  • 操作系统: 各种
  • 软件:
  • 结构材料: 玻璃
  • 应用: 触摸屏
  • 涂层: 硬涂层,防眩光(AG),防反射(AR),电磁屏蔽, Anti-Glare (AG), Anti-Reflective (AR), EMI Shielding
  • 母线设计: 后 (CHO-BOND® 577) 或 前 (CHO-FOIL 铜带), Front (CHO-FOIL copper tape)
  • 嵌入式选件: 私密过滤器(直视),隔热(热镜),夜视,偏振(环形,线性), IR Blocking (hot mirror), Night Vision, Polarizers (circular, linear)
  • EMI 屏蔽选件: 100 OPI发黑不锈钢,100 OPI发黑铜,80 OPI发黑不锈钢,50 OPI发黑不锈钢,4 ohms/sq导电膜,8ohms/sq导电膜, 100 OPI Blackened Copper, 80 OPI Blackened Stainless Steel, 50 OPI Blackened Stainless Steel, 4 ohms/sq Conductive Film, 8 ohms/sq Conductive Film
  • 触摸屏类型: 投射式电容,4线电阻,5线电阻,8线电阻, 4-Wire Resistive, 5-Wire Resistive, 8-Wire Resistive
  • 宽高比: 一般或宽, 16:9

完整的产品说明

派克固美丽电子屏蔽触摸屏整合了当今先进的触摸屏技术和我们工业领先的电子屏蔽专业技术。触摸屏在军事和工业产品有着广泛的应用。得到特殊强化的产品用在需要电磁屏蔽的军事,国土安全,紧急救援和医疗领域。一个触摸屏和电磁屏蔽完全整合,非常简单地达到了复杂的电磁屏蔽要求。
派克投资于他的材料科学和层压技术以整合电磁屏蔽材料和最特殊类型的触摸屏,包括电阻和投射式电容。多种屏蔽材料都可以用,如:导电玻璃涂层,不锈钢镀黑网和铜镀黑网。这些高透明导电膜和特殊设计的精细线网可被选择用于最好的光学元件和电磁屏蔽。电磁屏蔽完全整合进入触摸屏的安装,使用了光学级丙烯酸脂压敏胶所以没有空气间隙。
派克存有电磁屏蔽电阻和投射式电容触摸屏现货。派克可以整合一个客户提供的触摸屏或采购一个特殊的触摸屏。在应用需求上我们会对于一个适当的电磁屏蔽设计给予帮助。电磁屏蔽材料将被光学年街道触摸屏的后部并且板面总线终端将会被用上。CHO-FOIL 铜带可以被用于缠绕在总线一直到触摸屏前端以保护地线层。另外,我们的屏蔽触摸屏可以用很多种导电衬垫安装在凹槽和框架上。
产品特点:
• 电磁屏蔽的厚度可以薄到 0.007 英寸(0.177 毫米)
• 定做尺寸对上触摸屏尺寸
• 屏蔽材料由聚碳酸酯压制而成
• 4 和 8 ohm/sq 导电薄膜用于电磁屏蔽
• 线网:50,80,100 OPI(每英寸空档)电镀不锈钢网
• 电磁屏蔽的后表面是抗反射表面增加透光性能
• 光学级丙烯酸脂全覆盖粘接没有缝隙
• 用了光学级丙烯酸脂压敏胶的单独电磁屏蔽可以用于客户触摸屏安装
• 电磁屏蔽电阻式触摸屏
• 电磁屏蔽投射电容式触摸屏
典型应用:
• 军用电子器件
• 手持式移动设备
• 坚固的液晶显示器
• 极端温度环境
• 危重病人监护设备
• 屏蔽的柜体和架子
• 数字引导标示和自助服务终端
• 仪器的仪表板
电磁屏蔽触摸屏标准库存:
派克固美丽有标准尺寸触摸屏库存,用于方便临时设计使用电磁屏蔽触摸屏。标准库存件和定制尺寸一样的。电阻式(4-,5-,和 8- 线)和电容式触摸屏都按储存项目供货。定制的电容式覆盖玻璃可以是塑料的或玻璃,并按要求定制图案和尺寸。一般厚度式 1.1mm,其他厚度也可以。接头既可以是 AMPC,也可以是 ZIF.
控制器盖板是作为独立的控制器出现的,芯片在控制线上或控制芯片已经安装于定制的盖板上。这些是可以与所有必需的的线缆一起提供,以连接RS-232,USB,或I2C接口。可为电容式粗磨平提供定制固件。支持的操作系统包括:Windows® CE5.0-7.0,Windows Vista/7,Windows 8,Windows XP Embedded,Unbuntu® 10-12,Fedora 16-17,OpenSUSE® 12.1,RHEL 6.0-6 和 Linux®.
派克也可以用客户提供的触摸屏与屏蔽组合,或按照指定的供应商采购指定的触摸屏用于供应服务。
材料特点:
电磁屏蔽保护特点
电磁屏蔽选择由发黑网与导电镀层组成。选择是基于以下标准:对于高电磁屏蔽要求,100 或 80 OPI 网是令人满意的超级屏蔽选择。如果需要较高的透光性,导电镀层是一种适合的解决方案。两种网和导电镀层的选择都提供了极佳的透明度和保持清晰图像的保真度。
一般的表面电阻值是 4 和 8 ohms/sq。4 ohms/sq 比 8 ohms/sq 有更高的电磁屏蔽性能。(参见屏蔽效能曲线,第 2 页,WIN SHIELD pdf 在产品支持一栏)。其他的表面电阻(ohms/sq)根据需要也可以提供。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
179336