Praedifa系列A1型防尘圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

内径(毫米)

外沿直径(毫米)

元件高度(毫米)

凹槽宽度

最低工作油温(C)

最高工作油温(C)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Praedifa系列A1型防尘圈 Praedifa系列A1型防尘圈

Praedifa系列A1型防尘圈

防尘圈,单作用,标准件。符合ISO 6195,E标准。

技术规格:

  • 热应用类型: 高温 (< 205°C) °C, 低温 (<-35°C) °C, 扩展的低温和高温 (<-35°C 到 140°C) °C, 标准的常见温度范围 (<-35°C 到 100°C) °C
  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: NBR(丁腈橡胶),TPU(聚氨酯),FKM(氟橡胶),POM(聚甲醛),EPDM(三元乙丙橡胶), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Polyoxymethylene (POM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 最大运行压力: 0 bar
  • 最低运行温度: -50 到 -10 °C
  • 最高运行温度: 80 到 200 °C
  • 最大表面速度: 2 m/sec
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制:

完整的产品说明

A1型防尘圈的作用是防止灰尘、污物、沙粒和金属碎屑侵入。这可以通过一种特殊设计来实现,它可大大地保护导向元件,延长密封件的使用寿命。有过盈量的直径可使密封件在沟槽中的紧密配合,从而防止外界颗粒物和湿气的侵入。A1型防尘圈对油缸提供了密闭腔体,无需环首螺钉和托架。不需要严格的公差,也不需要金属嵌件。不会像金属骨架防尘圈产生锈蚀。若需要少量或其他尺寸的A1防尘圈,可以用具有相同断面的下一个更大规格来切取。

• 良好的耐磨性。
• 耐高温性能取决于合适的材料选择。
• 优异的耐介质性能取决于合适的材料选择。
• 具有适用于化工行业特殊要求的材料。
• 具有适用于食品行业特殊要求的材料。
• 安装尺寸符合DIN ISO 6195,E标准。
• 产品的几何形状可以防止表面的污物沉积。
• 安装在闭式沟槽和阶梯式沟槽中。

应用范围
A1型防尘圈是为液压缸及气缸、柱塞及轴套等轴向运动场合设计的。

Praedifa系列A1型防尘圈可用以下材料:
N3587 - 工业用途
P5008 - 重工行业
V3664 - 高温应用
P5009 - 低温应用
P5001 - 抗水解
P5600 - FDA食品认证
W5001 - 严苛的环境

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 内径(毫米) 外沿直径(毫米) 元件高度(毫米) 凹槽宽度 最低工作油温(C) 最高工作油温(C) 密封材料
A1A010N3587 100 108 7 4 -25 100 N3587
A1A010P5008 100 108 7 4 -35 100 P5008
A1A010V3664 100 108 7 4 -20 200 V3664
A1A035N3587 105 117 10 5.5 -25 100 N3587
A1A035P5008 105 117 10 5.5 -35 100 P5008
A1A035P5009 105 117 10 5.5 -45 95 P5009
A1A040N3587 106 118 10 5.5 -25 100 N3587
A1B005N3587 110 118 7 4 -25 100 N3587
A1B010N3587 110 122 10 5.5 -25 100 N3587
A1B010P5008 110 122 10 5.5 -35 100 P5008
A1B010P5009 110 122 10 5.5 -45 95 P5009
A1B010V3664 110 122 10 5.5 -20 200 V3664
A1B028N3587 114 122 7 4 -25 100 N3587
A1B035N3587 115 127 10 5.5 -25 100 N3587
A1B035P5009 115 127 10 5.5 -45 95 P5009
A1B035V3664 115 127 10 5.5 -20 200 V3664
A1C010N3587 120 132 10 5.5 -25 100 N3587
A1C010P5008 120 132 10 5.5 -35 100 P5008
A1C010P5009 120 132 10 5.5 -45 95 P5009
A1C020N3587 125 137 10 5.5 -25 100 N3587
A1C020P5008 125 137 10 5.5 -35 100 P5008
A1C020V3664 125 137 10 5.5 -20 200 V3664
A1C035P5008 128 140 10 5.5 -35 100 P5008
A1D010N3587 130 142 10 5.5 -25 100 N3587
A1D010P5008 130 142 10 5.5 -35 100 P5008
A1D010V3664 130 142 10 5.5 -20 200 V3664
A1D025N3587 135 147 10 5.5 -25 100 N3587
A1D025V3664 135 147 10 5.5 -20 200 V3664
A1E010N3587 140 152 10 5.5 -25 100 N3587
A1E010P5008 140 152 10 5.5 -35 100 P5008
A1E010V3664 140 152 10 5.5 -20 200 V3664
A1E035N3587 145 157 10 5.5 -25 100 N3587
A1E035P5008 145 157 10 5.5 -35 100 P5008
A1F005N3587 150 162 10 5.5 -25 100 N3587
A1F005P5008 150 162 10 5.5 -35 100 P5008
A1F005V3664 150 162 10 5.5 -20 200 V3664
A1F015N3587 152 164 10 5.5 -25 100 N3587
A1F015V3664 152 164 10 5.5 -20 200 V3664
A1F030N3587 155 167 10 5.5 -25 100 N3587
A1F062P5000 157.5 169.5 10 5.5 -20 100 P5000
A1G010N3587 160 172 10 5.5 -25 100 N3587
A1G010P5008 160 172 10 5.5 -35 100 P5008
A1G010V3664 160 172 10 5.5 -20 200 V3664
A1G025N3587 165 177 10 5.5 -25 100 N3587
A1G030N3587 166 178 10 5.5 -25 100 N3587
A1H010N3587 170 182 10 5.5 -25 100 N3587
A1H010P5008 170 182 10 5.5 -35 100 P5008
A1H010V3664 170 182 10 5.5 -20 200 V3664
A1H025N3587 175 187 10 5.5 -25 100 N3587
A1J010N3587 180 192 10 5.5 -25 100 N3587
A1J010P5008 180 192 10 5.5 -35 100 P5008
A1J010V3664 180 192 10 5.5 -20 200 V3664
A1J050N3587 185 197 10 5.5 -25 100 N3587
A1K015N3587 190 202 10 5.5 -25 100 N3587
A1K015P5008 190 202 10 5.5 -35 100 P5008
A1K015V3664 190 202 10 5.5 -20 200 V3664
A1K030N3587 195 207 10 5.5 -25 100 N3587
A1L003N3587 200 212 10 5.5 -25 100 N3587
A1L003P5008 200 212 10 5.5 -35 100 P5008
A1L003P5009 200 212 10 5.5 -45 95 P5009
A1L003V3664 200 212 10 5.5 -20 200 V3664
A1L009N3587 210 218 7 4 -25 100 N3587
A1L010N3587 210 225 13 6.5 -25 100 N3587
A1M010N3587 220 235 13 6.5 -25 100 N3587
A1M010P5008 220 235 13 6.5 -35 100 P5008
A1M016N3587 230 245 13 6.5 -25 100 N3587
A1M016P5008 230 245 13 6.5 -35 100 P5008
A1M016V3839 230 245 13 6.5 -20 200 V3839
A1M020N3587 235 250 13 6.5 -25 100 N3587
A1M020V3664 235 250 13 6.5 -20 200 V3664
A1N015N3587 240 255 13 6.5 -25 100 N3587
A1N015P5008 240 255 13 6.5 -35 100 P5008
A1N015V3664 240 255 13 6.5 -20 200 V3664
A1N040N3587 250 265 13 6.5 -25 100 N3587
A1N040V3664 250 265 13 6.5 -20 200 V3664
A1O005N3587 260 275 13 6.5 -25 100 N3587
A1O005P5008 260 275 13 6.5 -35 100 P5008
A1O030N3587 265 280 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q010N3587 300 315 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q010V3664 300 315 13 6.5 -20 200 V3664
A1Q015N3587 305 320 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q020N3587 310 325 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q025N3587 315 330 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q030N3587 320 335 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q035N3587 340 355 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q050N3587 365 380 13 6.5 -25 100 N3587
A1Q050V3664 365 380 13 6.5 -20 200 V3664
A1R015N3587 450 465 13 6.5 -25 100 N3587
A1R015V3664 450 465 13 6.5 -20 200 V3664
A1R020N3587 400 415 13 6.5 -25 100 N3587
A1R020V3664 400 415 13 6.5 -20 200 V3664
A1S015N3587 500 515 13 6.5 -25 100 N3587
A10015N3587 4 12 7 4 -25 100 N3587
A10015V3664 4 12 7 4 -20 200 V3664
A10025N3512 5 8 4 2.2 -20 150 N3512
A10025N3587 5 8 4 2.2 -25 100 N3587
A10035N3587 6 10 4 2.2 -25 100 N3587
A10035N8602 6 10 4 2.2 -50 80 N8602
A10035V3656 6 10 4 2.2 -20 200 V3656
A10035V3664 6 10 4 2.2 -20 200 V3664
A10042N3587 8 14 5 2.6 -25 100 N3587
A10042V3656 8 14 5 2.6 -20 200 V3656
A10042V3664 8 14 5 2.6 -20 200 V3664
A10045N3587 8 16 7 4 -25 100 N3587
A10045V3664 8 16 7 4 -20 200 V3664
A11002N3587 10 16 5 2.6 -25 100 N3587
A11002N8602 10 16 5 2.6 -50 80 N8602
A11002V3656 10 16 5 2.6 -20 200 V3656
A11002V3664 10 16 5 2.6 -20 200 V3664
A11002V3681 10 16 5 2.6 -20 200 V3681
A11005N3587 10 18 7 4 -25 100 N3587
A11005V0747 10 18 7 4 -20 200 V0747
A11005V3664 10 18 7 4 -20 200 V3664
A11009N3512 12 18 5 2.6 -20 150 N3512
A11009N3587 12 18 5 2.6 -25 100 N3587
A11009P5008 12 18 5 2.6 -35 100 P5008
A11009V3664 12 18 5 2.6 -20 200 V3664
A11010N3587 12 20 7 4 -25 100 N3587
A11010P5008 12 20 7 4 -35 100 P5008
A11010P5600 12 20 7 4 -20 80 P5600
A11010V3664 12 20 7 4 -20 200 V3664
A11014N3587 14 20 5 5 -25 100 N3587
A11014V3656 14 20 5 5 -20 200 V3656
A11015N3587 14 22 7 4 -25 100 N3587
A11015N8613 14 22 7 4 -50 80 N8613
A11015P5008 14 22 7 4 -35 100 P5008
A11015V0747 14 22 7 4 -20 200 V0747
A11015V3664 14 22 7 4 -20 200 V3664
A11016N3587 16 22 5 2.6 -25 100 N3587
A11016V3664 16 22 5 2.6 -20 200 V3664
A11020N3512 15 23 7 4 -20 150 N3512
A11020N3587 15 23 7 4 -25 100 N3587
A11020V3664 15 23 7 4 -20 200 V3664
A11025E3676 16 24 7 4 -50 150 E3676
A11025N3578 16 24 7 4 -30 100 N3578
A11025N3586 16 24 7 4 -10 100 N3586
A11025N3587 16 24 7 4 -25 100 N3587
A11025P5008 16 24 7 4 -35 100 P5008
A11025P5009 16 24 7 4 -45 95 P5009
A11025P5045 16 24 7 4 -30 80 P5045
A11025V3664 16 24 7 4 -20 200 V3664
A11030N3587 17 25 7 4 -25 100 N3587
A11034N3587 18 24 5 2.6 -25 100 N3587
A11035N3587 18 26 7 4 -25 100 N3587
A11035P5008 18 26 7 4 -35 100 P5008
A11035P5009 18 26 7 4 -45 95 P5009
A11035V3664 18 26 7 4 -20 200 V3664
A12005N3587 20 28 7 4 -25 100 N3587
A12005N3764 20 28 7 4 -10 80 N3764
A12005N8613 20 28 7 4 -50 80 N8613
A12005P5008 20 28 7 4 -35 100 P5008
A12005P5009 20 28 7 4 -45 95 P5009
A12005V3664 20 28 7 4 -20 200 V3664
A12010N3587 22 30 7 4 -25 100 N3587
A12010N8602 22 30 7 4 -50 80 N8602
A12010P5008 22 30 7 4 -35 100 P5008
A12010P5009 22 30 7 4 -45 95 P5009
A12010P5045 22 30 7 4 -30 80 P5045
A12010V3664 22 30 7 4 -20 200 V3664
A12015N3587 23 31 7 4 -25 100 N3587
A12015V3664 23 31 7 4 -20 200 V3664
A12020N3587 24 32 7 4 -25 100 N3587
A12020V3664 24 32 7 4 -20 200 V3664
A12025N3587 25 33 7 4 -25 100 N3587
A12025P5000 25 33 7 4 -20 100 P5000
A12025P5008 25 33 7 4 -35 100 P5008
A12025P5009 25 33 7 4 -45 95 P5009
A12025P5010 25 33 7 4 -30 100 P5010
A12025V3664 25 33 7 4 -20 200 V3664
A12026N3587 20 26 5 2.6 -25 100 N3587
A12030N3587 26 34 7 4 -25 100 N3587
A12030N8613 26 34 7 4 -50 80 N8613
A12035N3510 28 36 7 4 -20 150 N3510
A12035N3587 28 36 7 4 -25 100 N3587
A12035P5008 28 36 7 4 -35 100 P5008
A12035P5009 28 36 7 4 -45 95 P5009
A12035V3664 28 36 7 4 -20 200 V3664
A13003N3587 30 36 7 4 -25 100 N3587
A13005E3676 30 38 7 4 -50 150 E3676
A13005N3587 30 38 7 4 -25 100 N3587
A13005P5008 30 38 7 4 -35 100 P5008
A13005P5009 30 38 7 4 -45 95 P5009
A13005P5045 30 38 7 4 -30 80 P5045
A13005V3664 30 38 7 4 -20 200 V3664
A13010N3586 32 40 7 4 -10 100 N3586
A13010N3587 32 40 7 4 -25 100 N3587
A13010P5008 32 40 7 4 -35 100 P5008
A13010P5009 32 40 7 4 -45 95 P5009
A13010P5600 32 40 7 4 -20 80 P5600
A13010V3664 32 40 7 4 -20 200 V3664
A13020N3587 34 42 7 4 -25 100 N3587
A13020V3664 34 42 7 4 -20 200 V3664
A13025N3587 35 43 7 4 -25 100 N3587
A13025P5001 35 43 7 4 -35 100 P5001
A13025P5008 35 43 7 4 -35 100 P5008
A13025P5009 35 43 7 4 -45 95 P5009
A13025V3664 35 43 7 4 -20 200 V3664
A13030N3587 36 44 7 4 -25 100 N3587
A13030P5008 36 44 7 4 -35 100 P5008
A13030P5045 36 44 7 4 -30 80 P5045
A13030V3664 36 44 7 4 -20 200 V3664
A13035N3587 38 46 7 4 -25 100 N3587
A13035P5008 38 46 7 4 -35 100 P5008
A13035V3664 38 46 7 4 -20 200 V3664
A14005N3578 40 48 7 4 -30 100 N3578
A14005N3587 40 48 7 4 -25 100 N3587
A14005N8602 40 48 7 4 -50 80 N8602
A14005P5000 40 48 7 4 -20 100 P5000
A14005P5001 40 48 7 4 -35 100 P5001
A14005P5008 40 48 7 4 -35 100 P5008
A14005P5009 40 48 7 4 -45 95 P5009
A14005P5045 40 48 7 4 -30 80 P5045
A14005V3664 40 48 7 4 -20 200 V3664
A14015N3587 42 50 7 4 -25 100 N3587
A14015P5008 42 50 7 4 -35 100 P5008
A14025N3587 44 52 7 4 -25 100 N3587
A14030N3587 45 53 7 4 -25 100 N3587
A14030P5001 45 53 7 4 -35 100 P5001
A14030P5008 45 53 7 4 -35 100 P5008
A14030P5009 45 53 7 4 -45 95 P5009
A14030P5061 45 53 7 4 -25 95 P5061
A14030V3664 45 53 7 4 -20 200 V3664
A14040N3587 46 54 7 4 -25 100 N3587
A14045N3587 47 55 7 4 -25 100 N3587
A14050N3587 48 56 7 4 -25 100 N3587
A14050P5008 48 56 7 4 -35 100 P5008
A15005N3586 50 58 7 4 -10 100 N3586
A15005N3587 50 58 7 4 -25 100 N3587
A15005P5008 50 58 7 4 -35 100 P5008
A15005P5009 50 58 7 4 -45 95 P5009
A15005V3664 50 58 7 4 -20 200 V3664
A15010P5008 50 62 10 5.5 -35 100 P5008
A15020N3587 52 60 7 4 -25 100 N3587
A15030N3587 54 62 7 4 -25 100 N3587
A15035N3587 55 63 7 4 -25 100 N3587
A15035P5001 55 63 7 4 -35 100 P5001
A15035P5008 55 63 7 4 -35 100 P5008
A15035P5045 55 63 7 4 -30 80 P5045
A15035V3664 55 63 7 4 -20 200 V3664
A15040N3587 56 64 7 4 -25 100 N3587
A15040P5008 56 64 7 4 -35 100 P5008
A15040P5009 56 64 7 4 -45 95 P5009
A15040V3664 56 64 7 4 -20 200 V3664
A15042N3587 57 65 7 4 -25 100 N3587
A15045N3587 58 66 7 4 -25 100 N3587
A16005N3587 60 68 7 4 -25 100 N3587
A16005P5008 60 68 7 4 -35 100 P5008
A16005V3664 60 68 7 4 -20 200 V3664
A16010N3587 60 72 10 5.5 -25 100 N3587
A16015P5008 62 70 7 4 -35 100 P5008
A16020N3586 63 71 7 4 -10 100 N3586
A16020N3587 63 71 7 4 -25 100 N3587
A16020P5008 63 71 7 4 -35 100 P5008
A16020V3664 63 71 7 4 -20 200 V3664
A16030N3587 65 73 7 4 -25 100 N3587
A16030P5001 65 73 7 4 -35 100 P5001
A16030P5008 65 73 7 4 -35 100 P5008
A16030V3664 65 73 7 4 -20 200 V3664
A16035N3587 66 74 7 4 -25 100 N3587
A16045N3587 68 76 7 4 -25 100 N3587
A16045V3664 68 76 7 4 -20 200 V3664
A17005N3587 70 78 7 4 -25 100 N3587
A17005P5000 70 78 7 4 -20 100 P5000
A17005P5008 70 78 7 4 -35 100 P5008
A17005P5009 70 78 7 4 -45 95 P5009
A17005V3664 70 78 7 4 -20 200 V3664
A17008P5008 70 82 10 5.5 -35 100 P5008
A17015N3587 72 80 7 4 -25 100 N3587
A17025N3587 75 83 7 4 -25 100 N3587
A17025P5001 75 83 7 4 -35 100 P5001
A17025P5008 75 83 7 4 -35 100 P5008
A17025V3664 75 83 7 4 -20 200 V3664
A17040N3587 78 86 7 4 -25 100 N3587
A18002N3544 80 88 7 4 -25 100 N3544
A18002N3587 80 88 7 4 -25 100 N3587
A18002P5008 80 88 7 4 -35 100 P5008
A18002P5009 80 88 7 4 -45 95 P5009
A18002P5045 80 88 7 4 -30 80 P5045
A18002V3664 80 88 7 4 -20 200 V3664
A18003P5008 80 92 10 5.5 -35 100 P5008
A18010N3587 82 90 7 4 -25 100 N3587
A18025N3587 85 93 7 4 -25 100 N3587
A18025P5000 85 93 7 4 -20 100 P5000
A18025P5001 85 93 7 4 -35 100 P5001
A18025P5008 85 93 7 4 -35 100 P5008
A18025P5009 85 93 7 4 -45 95 P5009
A18030N3587 86 94 7 4 -25 100 N3587
A19005N3586 90 98 7 4 -10 100 N3586
A19005N3587 90 98 7 4 -25 100 N3587
A19005P5008 90 98 7 4 -35 100 P5008
A19005P5009 90 98 7 4 -45 95 P5009
A19005V3664 90 98 7 4 -20 200 V3664
A19015N3587 92 100 7 4 -25 100 N3587
A19030N3587 95 103 7 4 -25 100 N3587
A19030P5008 95 103 7 4 -35 100 P5008
A19030P5009 95 103 7 4 -45 95 P5009
A19045N3587 97 105 7 4 -25 100 N3587
A19045P5008 97 105 7 4 -35 100 P5008

687890
687424