Praedifa AF系列,Ultrath防尘 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

内径(毫米)

外沿直径(毫米)

元件高度(毫米)

凹槽宽度

最低工作油温(C)

最高工作油温(C)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Praedifa AF系列,Ultrath防尘

Praedifa AF系列,Ultrath防尘

单作用金属壳防尘 ISO 6195

技术规格:

  • 热应用类型: 低温(<-35度) °C, 标准的常见温度范围(-35到100摄氏度) °C
  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: TPU(聚氨酯)
  • 最大运行压力: 0 bar
  • 最低运行温度: -45到-20 °C
  • 最高运行温度: 85到105 °C
  • 最大表面速度: 2 m/sec
  • 测量单位: 毫米
  • 缓冲机制:

完整的产品说明

AF型Ultrathan防尘圈用于防止粉尘,污物,沙粒,和金属碎屑进入液压油缸。这样减少了由来自外部嵌入滑动部件的污物引起的划痕的风险。防尘效果是由特殊设计的防尘唇实现的。经过证明的聚氨酯化合物P5008有着高磨损抵抗力,较小的永久变形,和坚固的面对面外部机械影响。依靠一个压力配合的金属壳紧贴密封腔的外经,防尘圈牢固地固定在轴向开放安装位置。好在防尘唇的平整末端于油缸头部配合,形成高一级的保护,抵挡来自外部引起的伤害。AF型提供了从设计角度看是一个密封终端设备,与我们的轴封B3和BD相结合构成一个密封系统,这已经在严苛领域的条件下通过了验证。

-坚固的密封结构用于严苛的工作条件。
-耐磨性强
-适用于自动化安装
-尺寸依据DIN ISO 6195, B型。
-壳体制造简单

应用范围
液压油缸和阀

Praedifa AV系列防尘可以是一下化合物:
Z5071-重载荷

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 内径(毫米) 外沿直径(毫米) 元件高度(毫米) 凹槽宽度 最低工作油温(C) 最高工作油温(C) 密封材料
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

687890
687424