搜索条件无效
未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
防尘圈,旨在避免油缸和执行器轴向运动时外部颗粒或其它环境影响使系统受污染。 双作用防尘圈的设计也会减少拖拽油膜。
防尘 (双片设计),双作用,整合的密封唇,减少残留油膜。ISO 6195,D 型。
38 产品
防尘,双作用,配有金属壳和整合的密封唇,减少残留油膜。包括排气功能。
5 产品
防尘,双作用,配有污物阻挡和整合的密封唇,减少残留油膜。包括排气功能。
2 产品
防尘,双作用,整合的密封唇,减少残留油膜。
83 产品
杆密封盒防尘用于气缸。U 型设计。
65 产品
杆密封盒防尘用于气缸。U型设计。轴向长度短。
61 产品
杆密封盒防尘用于气缸。U型设计配有前端覆盖唇。组合了功能性密封,防尘并固定到位。设计坚固,耐磨性能卓越。
4 产品
用于气缸的杆密封和防尘及导向系统。U 型设计。现场压入设计。有着耐磨特性的坚固设计。
14 产品
扁平的活塞杆的杆密封和防尘用于无旋转的气缸。U 型设计。组合了功能性密封,防尘并固定到位。稳健的设计使其具有卓越的耐磨性能。
3 产品
杆密封盒防尘用于气缸。U 型设计。组合了功能性密封,防尘并固定到位。稳健的设计使其具有卓越的耐磨性能。
派克的双作用杆防尘密封用于从重到轻载荷液压应用,有特点的刀口状倾斜唇口。
78 产品
派克的单作用活塞杆防尘圈用于从中载荷到重载荷的液压应用。聚氨酯整合金属的结构,便于压配合安装。
89 产品
单作用配有带沟槽根部的活塞杆防尘密封圈,用于气动和轻-中载荷液压。
291 产品
单作用嵌入式防尘密封圈用于中-重载荷液压应用。
66 产品
单作用金属壳防尘 ISO 6195
62 产品
单作用标准防尘
23 产品
用于气缸的活塞杆密封和防尘。U型设计。组合了密封,防尘和支撑功能于一体。牢固的设计,应用于高温和油污染风险的环境。
9 产品
单作用标准防尘 ISO 6195 ,A型
132 产品
单作用金属壳防尘 润滑脂
15 产品
36 产品
10 产品
单作用标准防尘,用于气动
29 产品
防尘圈,单作用,标准件。符合ISO 6195,E标准。
298 产品
防尘圈(两件式设计),单作用。符合ISO 6195,D标准。
防尘圈,单作用,聚氨酯
224 产品