压力表选择阀 - WM 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

测量点连接数量

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压力表选择阀 - WM 系列 压力表选择阀 - WM 系列 压力表选择阀 - WM 系列 压力表选择阀 - WM 系列

压力表选择阀 - WM 系列

WM 系列压力计选择阀允许将5或10个测量点连接到一个压力表。当测量完成时,压力表被压力释放以防止压力冲击的损坏。

技术规格:

  • 最大运行压力: 315 bar
  • 安装类型: 面板安装
  • 启动类型: 手册
  • 连接尺寸: G 1/8
  • 密封材料: FPM
  • 重量: 1.8 kg
  • 产品序列: 压力计
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

Parker WM 系列压力表选择阀,用于将多达 5 个或 10 个测量点连接到一个压力表上,从而显著的节省成本和安装空间。测量完成后,压力表的压力释放以防止损坏,从而极大保持压力表的精度和延长使用寿命。

市场:
• 工业

特点与优势:
• 具有锁定、压力释放活塞的压力表选择 - 通过卸荷压力,延长压力计的使用寿命
• 5 或 10 个测量位置可选 - 节省对压力表的投资,并且需要更少的安装空间
• 通过带有标记的旋转手柄和刻度盘进行测量点选择 - 操作简单安全
• 交货时间短 - 不需要仓储

应用:
• 适用于一般液压应用

功能:
要选择 1 到 5 或 1 到 10 之一的测量点,旋转手柄被完全拉出,并向左或向右转。当通过手柄标记和表盘选择测量点时,手柄被压入压力表中,压力表载有压力存在。活塞通过卡扣锁定在测量位置。测量完成后,手柄被拉出,通过排油管路释放压力表压力。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 测量点连接数量
WM10A 10
WM5A 5

687890
687478