X 形圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
X 形圈 X 形圈

X 形圈

派克的 X 型圈可以是一个简单的选择用于现有的O形圈沟槽。X 型圈既可以用在径向和轴向的应用使其成为通用适合许多应用和挑战。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR,XNBR),氯丁橡胶(Neoprene,CR),乙稀丙烯酸脂(AEM),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟橡胶(FKM,FPM),氟硅橡胶(FVMQ),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN),全氟橡胶(FFKM),聚丙烯酸(ACM),硅橡胶(VMQ,PVMQ),四丙氟橡胶(TFE/P),Aflas®(FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 热应用类型: 低温和高温 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 各种各样的
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

X型圈可以用于各种各样的应用和市场。它们被设计用来适应现有O型圈径向和轴向沟槽的应用。为你提供在安装期间比其他密封设计更低的关闭力和较少的翻滚问题。派克ESD提供各种标准尺寸在不同材料和硬度的已经加工产品。让你避免昂贵的工具费用。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519