X-Valve 微型电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
X-Valve 微型电磁阀

X-Valve 微型电磁阀

X-Valve 微型电磁阀,宽度仅为8 mm,长度为23 mm。该产品具有结构紧凑、重量轻、能耗低的特点,适合安装在便携式设备或者对内部尺寸规格要求较高的设备中。

技术规格:

  • 流速: Up to 11.0 SLPM
  • 最大流速: 11 SLPM
  • 最大运行压力: 100 psi, 6.9 bar
  • 孔口尺寸: 0.020, 0.030, 0.045 inch, 0.5, 0.030, 1.14 mm
  • 最高运行温度: 122 °F, 50 °C
  • 最低运行温度: 32 °F, 0 °C
  • 功能: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • 周期数/生命期: 25 Million
  • 启动类型: Solenoid
  • 运行类型: Electronic
  • 控制方法: Current or Voltage
  • 功耗: 0.5, 1.0 Watt
  • 输入电压: 3, 5, 12, 24 VDC
  • 电气连接: Short Pins, Long Pins
  • 阀体材料: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • 密封材料: FKM, EPDM, Silicone
  • 长度: 0.92 inch, 23.4 mm
  • 宽度: 0.31 inch, 7.9 mm
  • 高度: 0.48 inch, 12.2 mm
  • 重量: 0.16 oz, 4.5 g
  • 响应时间: < 20 ms max cycling, < 50 ms max cycling (EPDM model)
  • 泄漏率: < 0.0116 sccm
  • 端口连接: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • 安装类型: Manifold Mount (Gasket Required)
  • 连接类型: Retention Pin or Mounting screw
  • 连接尺寸: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • 与流体类型共同使用: Gases
  • 行业应用: Portable Equipment, Blood Pressure Monitoring, Wound Therapy, Air and Oxygen Delivery, Sensor Zeroing
  • 配置: N/A

完整的产品说明

X-Valve®是一款测量宽度只有8毫米的微型气动电磁阀。X-Valve®体积小、重量轻、功耗低,是便携式应用和对安装空间有限、低能耗应用的理想解决方案。X-Valve®阀体结构适用于汇流板或倒钩式的气动连接,可提供2通常闭和3通通用配置。

特征
• 直接PCB板和汇流板安装可使系统设计更紧凑更高效
• 承压范围广(6, 30 和100 psi)可以符合各种应用要求
• 阀体紧凑轻巧是便携式应用的理想选择
• 低功率达0.5W,可实现持续工况应用
• 符合RoHS标准

典型应用:

• 便携式设备
• 血压监测
• 伤口负压治疗
• 空气和氧气输送
• 传感器校零

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687821