XRS直角坐标机器人模块 - 大型 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
XRS直角坐标机器人模块 - 大型

XRS直角坐标机器人模块 - 大型

高精度XRS直角坐标机器人系统经过预先设计,可优化工作空间,简化选择,缩短交货期并降低成本。 大型系统提供高达25kg的更大负载能力和长达1000mm的更长行程。

技术规格:

  • 产品类型: 直角坐标机器人
  • 配置: X-Y | X-Y-Z, X-Y-Z
  • 传动轴类型: 直线电机| 滚珠丝杠, Ballscrew
  • 最大冲程长度: 1000 (X) * 1000 (Y) * 150 (Z) mm
  • 最大工作速度: 2.0 (X) * 2.0 (Y) * 0.6 (Z) m/sec
  • 负荷能力: 25kg kg
  • 重复性: 6 ... 50 μm micron
  • 包括其他保护功能: 钢带盖

完整的产品说明

标准XRS直角坐标机器人系统经过预先设计,可优化工作空间,简化选项,缩短交货期并降低成本。其采用的直线伺服电机与滚珠丝杠的传动技术的独特组合,为当今动态性能要求越来越苛刻的自动化应用提供了可行的方案。这些系统提供三种尺寸的平台(小,中,大)和124个标准变量。 “大型”系统设计用于较大负载和长行程。

XRS的“大型”型直角坐标机器人 - 概述:                        •配置:X-Y / X-Y-Z
•最大工作区域:1000mm(X)* 1000mm(Y)* 150mm(Z)
•最大负载:25 kg
•驱动机构:直线电机/滚珠丝杠
•创新的带式密封设计提供IP30保护
•预先安装的气隙,电源和信号线路连接到移动有效载荷,方便连接和长寿命操作。
•系统电缆管理采用“高柔性”屏蔽电缆,快速断开方便。
•精密定位销孔可将工具机器人和机器人模块重复安装到机器中。
•所有轴都对齐并固定为正交,以便可以删除轴并以出厂精度重新连接。
•清洁

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514