标准XRS直角坐标机器人系统经过预先设计,可优化工作空间,简化选项,缩短交货期并降低成本。其采用的直线伺服电机与滚珠丝杠的传动技术的独特组合,为当今动态性能要求越来越苛刻的自动化应用提供了可行的方案。这些系统提供三种尺寸的平台(小,中,大)和124个标准变量。 “中型”系统设计用于中型负载和行程。
XRS的“中型”型直角坐标机器人 - 概述:
•配置:X-Y / X-Y-Z
•最大工作区域:850mm(X)* 600mm(Y)* 150mm(Z)
•最大负载:12 kg
•驱动机构:直线电机/滚珠丝杠
•创新的带式密封设计提供IP30保护
•预先安装的气隙,电源和信号线路连接到移动有效载荷,方便连接和长寿命操作。
•系统电缆管理采用“高柔性”屏蔽电缆,快速断开方便。
•精密定位销孔可将工具机器人和机器人模块重复安装到机器中。
•所有轴都对齐并固定为正交,以便可以删除轴并以出厂精度重新连接。
•清洁