ZoomLock PUSH - 可拆卸型 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

配件类型

连接尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ZoomLock PUSH - 可拆卸型

ZoomLock PUSH - 可拆卸型

ZoomLock Push - 可拆卸式新型免工具制冷剂管路接头,为HVAC/R系统提供了更快、更洁净、更安全的连接,采用无焊接、无火焰的制冷剂管道解决方案。

技术规格:

  • 制冷剂类型: R-22, R-32, R-134A, R-290, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A, R-448A, R-449A, R-507, R-600A
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 870 psi, 60 bar
  • 最小爆破压力: 4355 psi, 300 bar
  • 真空额定压力: 200 Microns
  • 外部泄漏率: < 0.1 ounce of Helium per year at Operating Pressure Range
  • 抗振性: Conforms to UL109
  • 阀体材料: Brass
  • O 型圈材料: Chloroprene

完整的产品说明

派克ZoomLock Push是一种免工具设计,可使安装商在不使用钎焊枪或其他工具的情况下成功实现无泄漏连接。ZoomLock Push降低了安装成本,比钎焊更具有可重复性,提高了系统的清洁度,并且无需压接工具即可建立稳定的无泄漏管道连接。

市场:
• 空调
制冷
• 运输
特点和优势:
• 所需设备更少,无需气体
• 更安全的条件,无火灾危险
• 无需动火工作许可证
• 更环保
• 没有与焊料有关的质量问题
• 能更灵活地进入工作场所
• 无需氮气吹扫
应用:
• 热泵
• 空调-住宅、商业、制冷器、VRF、VRV
• 制冷-冷藏箱、冷冻机、步入式冷库、冷库
• 管道尺寸范围从1/4 "到7/8”
• 运输

80多年来,派克汉尼汾公司的Sporlan部门为开发和制造领先的HVAC&R部件设立了行业标准。我们的外部技术销售队伍和应用工程团队非常重视制冷系统的应用和维修技术人员的故障排除,分销渠道合作伙伴和原始设备制造商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 配件类型 连接尺寸
777141 SAE Flare Adapter 1/2"
777146 90 Degree Elbow 5/8"
777145 90 Degree Elbow 1/2"
777144 90 Degree Elbow 3/8"
777143 90 Degree Elbow 1/4"
777142 SAE Flare Adapter 5/8"
777140 SAE Flare Adapter 3/8"
777147 90 Degree Elbow 3/4"
777138 Coupling 7/8"
777137 Coupling 3/4"
777136 Coupling 5/8"
777135 Coupling 1/2"
777134 Coupling 3/8"
777133 Coupling 1/4"
777139 SAE Flare Adapter 1/4"
777148 90 Degree Elbow 7/8"
777157 Coupling 1-1/8"
777159 90 Degree Elbow 1-1/8"
777090

687890
840599